目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-114 - Loqueteau magnétique plat, compact, acier ou inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Taquets magnétiques
19_114
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/taquet_magnetique/19_114/19_114.prj},{NB=emile_maurin_19-1142-26},{REF=19-1142-26},{MATIERE=Acier},{L1=41},{L2=16.5},{L3=28},{L4=-},{H1=2.6},{H2=-},{FORCE=4.0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr},{X=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
FORCE
[kg]
Emile Maurin 19-1141-22
19-1141-22
Acier
35
10.0
25
10
2.2
1
2.7
Emile Maurin 19-1142-26
19-1142-26
Acier
41
16.5
28
-
2.6
-
4.0
Emile Maurin 19-1142-30
19-1142-30
Acier
41
16.5
28
-
3.0
-
8.0
Emile Maurin 19-1145-28
19-1145-28
Inox
41
16.5
28
-
2.8
-
5.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表