目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 90-020 - Unité linéaire avec vernier et indicateur de position digital - Standard - Sans manette indexable
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Unités linéaires modulables (Série 90)
90_02
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie90_unite_lineaire/90_02/90_020.prj},{NB=emile_maurin_90-020-80-170-50_0},{KENNZIFFER=1},{L1=170},{L3=120},{L4=8},{L5=16},{L6=80},{L7=50},{L8=2.0},{L9=27},{L10=25},{L11=55},{L12=33},{D3=22},{H1=20.5},{H2=51},{H3=36},{H4=10.0},{H5=10.0},{D33=22},{D4=80},{H22=35.5},{L66=24},{L77=31},{L111=66},{TX1=4.0},{WX1=1.0},{BX1=79.0},{BX2=16.00},{BX3=39.0},{HX1=35.0},{HX2=25.5},{HX3=18.5},{HX4=12.5},{HX5=13.5},{HX6=2.5},{HX7=4.6},{RX1=3.0},{RX2=5.0},{RX3=2.75},{RX4=3.0},{LX3=23.0},{LX4=8.4},{LX5=20.3},{LX6=11.0},{LX7=19.1},{LX8=12.2},{LX9=16.1},{VERS=3},{LX10=9.6},{LX11=18.7},{LX12=22.5},{LX13=10.8},{LX14=5.8},{LX15=39.8},{LX16=4.0},{LX17=2.5},{LX18=10.8},{LX19=60.7},{LX20=5.0},{VERS1=3.0},{REF=90-020-80-170-50},{D1=M8x1},{COURSE=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
Emile Maurin 90-020-50-95...
90-020-50-95-25
95
25
70
6
12
50
30
1.5
24
36
52
33
M6x1
M4
22
13.0
47
23
7.0
4.5
Emile Maurin 90-020-50-12...
90-020-50-120-50
120
50
70
6
12
50
30
1.5
24
36
52
33
M6x1
M4
22
13.0
47
23
7.0
4.5
Emile Maurin 90-020-50-14...
90-020-50-145-75
145
75
70
6
12
50
30
1.5
24
36
52
33
M6x1
M4
22
13.0
47
23
7.0
4.5
Emile Maurin 90-020-50-17...
90-020-50-170-100
170
100
70
6
12
50
30
1.5
24
36
52
33
M6x1
M4
22
13.0
47
23
7.0
4.5
Emile Maurin 90-020-80-14...
90-020-80-145-25
145
25
120
8
16
80
50
2.0
27
25
55
33
M8x1
M5
22
20.5
51
36
10.0
10.0
Emile Maurin 90-020-80-17...
90-020-80-170-50
170
50
120
8
16
80
50
2.0
27
25
55
33
M8x1
M5
22
20.5
51
36
10.0
10.0
Emile Maurin 90-020-80-19...
90-020-80-195-75
195
75
120
8
16
80
50
2.0
27
25
55
33
M8x1
M5
22
20.5
51
36
10.0
10.0
Emile Maurin 90-020-80-22...
90-020-80-220-100
220
100
120
8
16
80
50
2.0
27
25
55
33
M8x1
M5
22
20.5
51
36
10.0
10.0
Emile Maurin 90-020-120-1...
90-020-120-185-25
185
25
160
10
18
120
80
2.0
41
25
69
33
M10x1
M5
34
26.3
57
46
13.8
13.8
Emile Maurin 90-020-120-2...
90-020-120-210-50
210
50
160
10
18
120
80
2.0
41
25
69
33
M10x1
M5
34
26.3
57
46
13.8
13.8
Emile Maurin 90-020-120-2...
90-020-120-235-75
235
75
160
10
18
120
80
2.0
41
25
69
33
M10x1
M5
34
26.3
57
46
13.8
13.8
Emile Maurin 90-020-120-2...
90-020-120-260-100
260
100
160
10
18
120
80
2.0
41
25
69
33
M10x1
M5
34
26.3
57
46
13.8
13.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表