目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 22-330 - Vérin d'appui antivibratoire
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Verins
22_33
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/verins/22_33/22_330.prj},{NB=emile_maurin_22-330-80_0},{REF=22-330-80},{H1MAX=78},{H1MIN=83},{H2=10},{H3=16},{H4=25},{H5=10.5},{D1=49.4},{D2=55},{D3=M12},{L1=13},{S1=21},{S2=6},{COURSE=0},{F1=6},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=75416},{GR=12},{HMIN=78},{HMAX=83},{GEW=939},{PPATH=22_330/22_330_sch.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
H1MAX
[mm]
H1MIN
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
F1
max.
[kN]
Emile Maurin 22-330-80
22-330-80
78
83
10
16
25
10.5
49.4
55
M12
13
21
6
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 22-120 - Vérin d'appui aluminium modulable
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表