目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 22-310 - Vérin de serrage
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Verins
22_31
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/verins/22_31/22_310_assmtab.prj},{NB=emile_maurin_22-310-80_8},{REF=22-310-80},{H1=80},{H2MIN=116},{H2MAX=148},{H3=8},{H3MIN=8},{H3MAX=40},{D1=40},{D2=50},{D3=32},{D4=M12},{D5=M16},{S1=27},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=74179},{GR=80},{NUT=14},{GEW=1270},{PPATH=22_310_sch.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2MIN
[mm]
H2MAX
[mm]
H3MIN
[mm]
H3MAX
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
D5
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
Emile Maurin 22-310-80
22-310-80
80
116
148
8
40
40
50
32
M12
M16
27
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表