目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 16-321 - Ecrou moleté bakélite, haut - Noir
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_32
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_32/16_321.prj},{NB=emile_maurin_16-321-26-6},{REF=16-321-26-6},{CODE=3112},{DESCRIPTION=B.259/25 B-M8},{MAT=Laiton},{COU=Noir},{D1=26},{D2=M6},{D2X='M6' , 'M8'},{D3=16},{H1=28},{H2=13},{H3=15},{WEIGHT=19},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=16-321.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
COU
Couleur
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 16-321-21-5
16-321-21-5
Laiton
Noir
21
M5
13
25
12
12
Emile Maurin 16-321-21-6
16-321-21-6
Laiton
Noir
21
M6
13
25
12
12
Emile Maurin 16-321-26-6
16-321-26-6
Laiton
Noir
26
M6
16
28
13
15
Emile Maurin 16-321-26-8
16-321-26-8
Laiton
Noir
26
M8
16
28
13
15
Emile Maurin 16-321-31-6
16-321-31-6
Laiton
Noir
31
M6
19
32
17
17
Emile Maurin 16-321-31-8
16-321-31-8
Laiton
Noir
31
M8
19
32
17
17
Emile Maurin 16-321-31-10
16-321-31-10
Laiton
Noir
31
M10
19
32
17
17
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表