目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 16-200 - Vis papillon inox CF-8
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_20
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_20/16_200.prj},{NB=emile_maurin_16-200-26-6-16},{REF=16-200-26-6-16},{D1=26},{D2=M6},{D3=10},{L1=16},{L2=11},{H1=10},{H2=4.5},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 433-NI-26-M6-16-MT},{NDM=6},{KDM=4.773},{LX=16,20,25},{SURFACE=MT - matt blasted},{VERS=2},{OFLVIS=matt gestrahlt},{OFLX='MT','matt gestrahlt'},{MAT=Edelstahl-Feinguss, nichtrostend, 1.4308},{WEIGHT=0.0240},{CTN=73181535},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 16-200-20-4-...
16-200-20-4-6
20
M4
8
6
9
8
3.5
Emile Maurin 16-200-20-4-...
16-200-20-4-10
20
M4
8
10
9
8
3.5
Emile Maurin 16-200-26-4-...
16-200-26-4-12
26
M4
10
12
11
10
4.5
Emile Maurin 16-200-26-4-...
16-200-26-4-16
26
M4
10
16
11
10
4.5
Emile Maurin 16-200-26-5-...
16-200-26-5-10
26
M5
10
10
11
10
4.5
Emile Maurin 16-200-26-5-...
16-200-26-5-12
26
M5
10
12
11
10
4.5
Emile Maurin 16-200-26-5-...
16-200-26-5-16
26
M5
10
16
11
10
4.5
Emile Maurin 16-200-26-6-...
16-200-26-6-12
26
M6
10
12
11
10
4.5
Emile Maurin 16-200-26-6-...
16-200-26-6-16
26
M6
10
16
11
10
4.5
Emile Maurin 16-200-26-6-...
16-200-26-6-20
26
M6
10
20
11
10
4.5
Emile Maurin 16-200-26-6-...
16-200-26-6-25
26
M6
10
25
11
10
4.5
Emile Maurin 16-200-34-6-...
16-200-34-6-16
34
M6
12
16
13
12
5.0
Emile Maurin 16-200-34-6-...
16-200-34-6-20
34
M6
12
20
13
12
5.0
Emile Maurin 16-200-34-6-...
16-200-34-6-25
34
M6
12
25
13
12
5.0
Emile Maurin 16-200-34-6-...
16-200-34-6-30
34
M6
12
30
13
12
5.0
Emile Maurin 16-200-34-8-...
16-200-34-8-16
34
M8
12
16
13
12
5.0
Emile Maurin 16-200-34-8-...
16-200-34-8-20
34
M8
12
20
13
12
5.0
Emile Maurin 16-200-34-8-...
16-200-34-8-25
34
M8
12
25
13
12
5.0
Emile Maurin 16-200-34-8-...
16-200-34-8-30
34
M8
12
30
13
12
5.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表