目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-601 - Levier à bouton
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
boutons_divers
15_60
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_60/15_601.prj},{NB=emile_maurin_15-601-12-100},{REF=15-601-12-100},{FORM=Bouton : 15-02},{FORMX=A},{D1=12},{D2=M 10},{D3=32},{D4=0},{D5=0},{D6=0},{L1=100},{L1X=100 , 125 , 160},{L2=14},{L3=29.0},{L4=0},{L5=0},{L6=0},{D2X=10},{P=1.500},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=15-601.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
FORMX
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Emile Maurin 15-601-8-63
15-601-8-63
Bouton : 15-02
A
8
M 6
20
63
9
18.0
Emile Maurin 15-601-8-80
15-601-8-80
Bouton : 15-02
A
8
M 6
20
80
9
18.0
Emile Maurin 15-601-8-100
15-601-8-100
Bouton : 15-02
A
8
M 6
20
100
9
18.0
Emile Maurin 15-601-10-80
15-601-10-80
Bouton : 15-02
A
10
M 8
25
80
11
22.5
Emile Maurin 15-601-10-10...
15-601-10-100
Bouton : 15-02
A
10
M 8
25
100
11
22.5
Emile Maurin 15-601-10-12...
15-601-10-125
Bouton : 15-02
A
10
M 8
25
125
11
22.5
Emile Maurin 15-601-12-10...
15-601-12-100
Bouton : 15-02
A
12
M 10
32
100
14
29.0
Emile Maurin 15-601-12-12...
15-601-12-125
Bouton : 15-02
A
12
M 10
32
125
14
29.0
Emile Maurin 15-601-12-16...
15-601-12-160
Bouton : 15-02
A
12
M 10
32
160
14
29.0
Emile Maurin 15-601-14-12...
15-601-14-125
Bouton : 15-02
A
14
M 12
35
125
16
32.5
Emile Maurin 15-601-14-16...
15-601-14-160
Bouton : 15-02
A
14
M 12
35
160
16
32.5
Emile Maurin 15-601-14-20...
15-601-14-200
Bouton : 15-02
A
14
M 12
35
200
16
32.5
Emile Maurin 15-601-16-16...
15-601-16-160
Bouton : 15-02
A
16
M 14
40
160
18
37.0
Emile Maurin 15-601-16-20...
15-601-16-200
Bouton : 15-02
A
16
M 14
40
200
18
37.0
Emile Maurin 15-601-16-25...
15-601-16-250
Bouton : 15-02
A
16
M 14
40
250
18
37.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表