目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-260 - Embrayage à palier sur roulement aiguilles
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Accessoires pour volants
13_26
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/accessoires/13_26/13_260.prj},{NB=emile_maurin_13-260-14},{REF=13-260-14},{NR=2},{D1=140,160},{D2=14},{D3=33},{D4=21},{D5=33},{D6=29},{H1=30},{L1=48},{L2=20},{L3=14},{L4=4},{T2=2.3},{B2=5},{NR1=3.0},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=13-260.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
Ø extérieur du volant
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
D4
- 0.05
[mm]
D5
[mm]
D6
max.
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
± 0.1
[mm]
L3
[mm]
L4
min.
[mm]
Emile Maurin 13-260-12
13-260-12
125,140
12
29
17
29
25
26
42
18
12
4
Emile Maurin 13-260-14
13-260-14
140,160
14
33
21
33
29
30
48
20
14
4
Emile Maurin 13-260-18
13-260-18
200
18
39
26
39
35
36
50
24
13
4
Emile Maurin 13-260-22
13-260-22
250
22
46
30
46
41
42
54
28
13
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表