目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-53 - Poignée étrier - Alésé - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_53
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_53/11_53_2.prj},{NB=emile_maurin_11-535-20-160},{REF=11-535-20-160},{VERSION=Alésée},{FINITION=Matte},{PARTNUMBER=GN 565.5-20-160-B-GS},{L1=20},{L2=160},{L3=13},{D1=M6},{D2=5.4},{H1=51},{H2=10},{H3=13.5},{H4=5.5},{R1=13},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=6.000},{WEIGHT=0.3400},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{VER=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
R1
[mm]
Emile Maurin 11-535-20-11...
11-535-20-112
Alésée
Matte
20
112
13
M6
5.4
49
10
13.5
5.5
13
Emile Maurin 11-535-20-12...
11-535-20-128
Alésée
Matte
20
128
13
M6
5.4
51
10
13.5
5.5
13
Emile Maurin 11-535-20-16...
11-535-20-160
Alésée
Matte
20
160
13
M6
5.4
51
10
13.5
5.5
13
Emile Maurin 11-535-26-12...
11-535-26-128
Alésée
Matte
26
128
17
M8
6.4
57
12
11.0
6.0
19
Emile Maurin 11-535-26-16...
11-535-26-160
Alésée
Matte
26
160
17
M8
6.4
57
12
11.0
6.0
19
Emile Maurin 11-535-26-20...
11-535-26-200
Alésée
Matte
26
200
17
M8
6.4
57
12
11.0
6.0
19
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表