目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 14-11 - Manette indexable acier, à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manettes et leviers (Série 14 et 21)
Manettes indexables
14_11
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_11/14_11.prj},{NB=emile_maurin_14-111-19-80},{REF=14-111-19-80},{VERSION=Droite},{D1=19.0},{D2=M12},{D3=16.0},{D4=28},{H1=33.5},{H2=10.5},{H3=-},{L1=100},{L2=80},{L3=-},{INFOS=INFOTEXTE},{H3X=60.5},{L3X=95},{T=18},{D5=19.000},{ABS1=92.000},{D2X=12},{L2X=80},{H4=54.000},{ABS2=12.000},{L1X=100},{X=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
H3
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
L3
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 14-111-13-20
14-111-13-20
Droite
13.5
M8
10.0
20
25.0
8.0
-
63
20
-
Emile Maurin 14-111-13-25
14-111-13-25
Droite
13.5
M8
10.0
20
25.0
8.0
-
63
25
-
Emile Maurin 14-111-13-32
14-111-13-32
Droite
13.5
M8
10.0
20
25.0
8.0
-
63
32
-
Emile Maurin 14-111-13-40
14-111-13-40
Droite
13.5
M8
10.0
20
25.0
8.0
-
63
40
-
Emile Maurin 14-111-13-50
14-111-13-50
Droite
13.5
M8
10.0
20
25.0
8.0
-
63
50
-
Emile Maurin 14-111-13-63
14-111-13-63
Droite
13.5
M8
10.0
20
25.0
8.0
-
63
63
-
Emile Maurin 14-111-16-20
14-111-16-20
Droite
16.0
M10
13.0
25
29.0
8.0
-
80
20
-
Emile Maurin 14-111-16-25
14-111-16-25
Droite
16.0
M10
13.0
25
29.0
8.0
-
80
25
-
Emile Maurin 14-111-16-32
14-111-16-32
Droite
16.0
M10
13.0
25
29.0
8.0
-
80
32
-
Emile Maurin 14-111-16-40
14-111-16-40
Droite
16.0
M10
13.0
25
29.0
8.0
-
80
40
-
Emile Maurin 14-111-16-50
14-111-16-50
Droite
16.0
M10
13.0
25
29.0
8.0
-
80
50
-
Emile Maurin 14-111-16-63
14-111-16-63
Droite
16.0
M10
13.0
25
29.0
8.0
-
80
63
-
Emile Maurin 14-111-19-25
14-111-19-25
Droite
19.0
M12
16.0
28
33.5
10.5
-
100
25
-
Emile Maurin 14-111-19-32
14-111-19-32
Droite
19.0
M12
16.0
28
33.5
10.5
-
100
32
-
Emile Maurin 14-111-19-40
14-111-19-40
Droite
19.0
M12
16.0
28
33.5
10.5
-
100
40
-
Emile Maurin 14-111-19-50
14-111-19-50
Droite
19.0
M12
16.0
28
33.5
10.5
-
100
50
-
Emile Maurin 14-111-19-63
14-111-19-63
Droite
19.0
M12
16.0
28
33.5
10.5
-
100
63
-
Emile Maurin 14-111-19-80
14-111-19-80
Droite
19.0
M12
16.0
28
33.5
10.5
-
100
80
-
Emile Maurin 14-115-13-20
14-115-13-20
Inclinée
13.5
M8
10.0
20
25.0
8.0
39.5
-
20
60
Emile Maurin 14-115-13-25
14-115-13-25
Inclinée
13.5
M8
10.0
20
25.0
8.0
39.5
-
25
60
Emile Maurin 14-115-13-32
14-115-13-32
Inclinée
13.5
M8
10.0
20
25.0
8.0
39.5
-
32
60
Emile Maurin 14-115-13-40
14-115-13-40
Inclinée
13.5
M8
10.0
20
25.0
8.0
39.5
-
40
60
Emile Maurin 14-115-13-50
14-115-13-50
Inclinée
13.5
M8
10.0
20
25.0
8.0
39.5
-
50
60
Emile Maurin 14-115-13-63
14-115-13-63
Inclinée
13.5
M8
10.0
20
25.0
8.0
39.5
-
63
60
Emile Maurin 14-115-16-20
14-115-16-20
Inclinée
16.0
M10
13.0
25
29.0
8.0
49.5
-
20
76
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表