目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-234 - Crochet de levage à émerillon, à chape, automatique, grade 80
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Elingage
18_234
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/elingage/18_234/18_234.prj},{NB=emile_maurin_18-2340-8},{REF=18-2340-8},{CHAINE=8},{CMU=2},{D1=9},{L1=9},{L2=92},{L3=43},{L4=24},{L5=65},{H1=176},{H2=31},{H3=221},{POIDS=1.4},{INFOS=INFOTEXTE},{X=2},{PPATH=18_234_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CHAINE
ø
[mm]
CMU
[t]
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-2340-6
18-2340-6
6
1.12
8
7
77
32
17
56
148
27
188
0.8
Emile Maurin 18-2340-8
18-2340-8
8
2
9
9
92
43
24
65
176
31
221
1.4
Emile Maurin 18-2340-10
18-2340-10
10
3.2
13
12
111
47
32
79
214
37
271
2.6
Emile Maurin 18-2340-13
18-2340-13
13
5.4
16
15
142
61
37
96
250
47
325
4.7
Emile Maurin 18-2340-16
18-2340-16
16
8.2
20
19
185
74
43
121
319
67
411
9.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表