目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-232 - Maille poire pour élingue, grade 80 ou 100
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Elingage
18_232
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/elingage/18_232/18_232.prj},{NB=emile_maurin_18-2321-16},{REF=18-2321-16},{GRADE=Grade 80},{CHAINE=16},{CMU=8.20},{D1=20},{L1=19},{L2=84},{L3=140},{H1=198},{H2=154},{H3=262},{POIDS=2.72},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=18_232_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
GRADE
ⁿ/ₐ
CHAINE
Ø chaîne
[mm]
CMU
[T]
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-2321-5
18-2321-5
Grade 80
5
0.80
6
7
33
55
85
64
109
0.14
Emile Maurin 18-2321-6
18-2321-6
Grade 80
6
1.12
8
7
33
55
84
64
109
0.14
Emile Maurin 18-2321-8
18-2321-8
Grade 80
8
2.00
9
9
40
69
101
77
132
0.34
Emile Maurin 18-2321-10
18-2321-10
Grade 80
10
3.20
13
12
50
84
125
97
165
0.77
Emile Maurin 18-2321-13
18-2321-13
Grade 80
13
5.40
16
15
66
110
161
125
213
1.62
Emile Maurin 18-2321-16
18-2321-16
Grade 80
16
8.20
20
19
84
140
198
154
262
2.72
Emile Maurin 18-2321-20
18-2321-20
Grade 80
18-20
12.80
24
23
104
166
253
198
331
4.28
Emile Maurin 18-2325-6
18-2325-6
Grade 100
6
1.40
8
7
33
55
84
64
109
0.14
Emile Maurin 18-2325-8
18-2325-8
Grade 100
8
2.60
10
9
40
69
100
77
132
0.28
Emile Maurin 18-2325-10
18-2325-10
Grade 100
10
4.00
13
12
50
84
125
97
165
0.63
Emile Maurin 18-2325-13
18-2325-13
Grade 100
13
6.80
16
15
66
110
161
125
213
1.40
Emile Maurin 18-2325-16
18-2325-16
Grade 100
16
10.30
20
19
84
140
198
154
262
2.72
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表