目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-229 - Crochet de levage à chape, automatique, grade 80 ou 100
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Elingage
18_229
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/elingage/18_229/18_229.prj},{NB=emile_maurin_18-2291-16},{REF=18-2291-16},{GRADE=Grade 80},{CHAINE=16},{CMU=8.20},{D1=20},{L1=19},{L2=185},{L3=74},{L4=43},{L5=68},{H1=201},{H2=56},{H3=293},{POIDS=6.75},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr},{COL=1.00,1.00,1.00,0.00},{PPATH=18_229_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
GRADE
ⁿ/ₐ
CHAINE
Ø chaîne
[mm]
CMU
[T]
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-2291-5
18-2291-5
Grade 80
5
0.80
6
7
77
32
16
28
92
26
131
0.49
Emile Maurin 18-2291-6
18-2291-6
Grade 80
6
1.12
8
7
77
32
16
28
92
26
131
0.49
Emile Maurin 18-2291-8
18-2291-8
Grade 80
8
2.00
9
9
92
43
23
32
116
29
161
0.91
Emile Maurin 18-2291-10
18-2291-10
Grade 80
10
3.20
13
12
111
47
32
42
143
35
200
1.77
Emile Maurin 18-2291-13
18-2291-13
Grade 80
13
5.40
16
15
142
61
37
54
167
45
242
3.33
Emile Maurin 18-2291-16
18-2291-16
Grade 80
16
8.20
20
19
185
74
43
68
201
56
293
6.75
Emile Maurin 18-2291-20
18-2291-20
Grade 80
18-20
12.80
24
23
207
88
51
82
232
63
341
9.57
Emile Maurin 18-2295-6
18-2295-6
Grade 100
6
1.40
8
7
77
32
16
28
92
26
131
0.49
Emile Maurin 18-2295-8
18-2295-8
Grade 100
8
2.60
10
9
92
43
23
32
116
29
161
0.91
Emile Maurin 18-2295-10
18-2295-10
Grade 100
10
4.00
13
12
111
47
32
42
143
35
200
1.77
Emile Maurin 18-2295-13
18-2295-13
Grade 100
13
6.80
16
15
142
61
37
54
167
45
242
3.33
Emile Maurin 18-2295-16
18-2295-16
Grade 100
16
10.30
20
19
185
74
43
68
201
54
293
6.75
Emile Maurin 18-2295-20
18-2295-20
Grade 100
20
16.00
24
23
205
90
52
82
234
61
339
9.57
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表