目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-1081 - Anneau de levage à double articulation avec crochet - Sans centrage
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_108
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_108/18_1081.prj},{NB=emile_maurin_18-1081-12_0},{REF=18-1081-12},{DEEPLINK=DSH M12},{WILL=1 t},{SF=5},{DIA=M12 (x1.75)},{TT=15 N.m},{XX=18},{A=33},{B=56},{C=30},{D=44},{E=32},{F=23},{G=58},{WEI=0.8},{CNSMASSEXACT=0.80},{INFO=INFO},{PPATH=../18_100_0/18_1081/18_1081_asmtpl.prj},{ROT=0},{VERSION=Sans centrage},{CMU=1},{D1=M12},{D2=30},{D3=-},{TOLD3=-},{L1=21},{L2=33},{L3=58},{L4=32},{L5=23},{L6=9.5},{L61=-},{H1=56},{H2=44},{S1=8},{S2=16},{POIDS=0.8},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1.000},{REF1=DSH M12},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
Version
ⁿ/ₐ
CMU
(T)
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-1081-8
18-1081-8
Sans centrage
0.3
M8
30
14
33
58
32
23
9.5
56
44
8
16
0.8
Emile Maurin 18-1081-10
18-1081-10
Sans centrage
0.6
M10
30
17
33
58
32
23
9.5
56
44
8
16
0.8
Emile Maurin 18-1081-12
18-1081-12
Sans centrage
1
M12
30
21
33
58
32
23
9.5
56
44
8
16
0.8
Emile Maurin 18-1081-14
18-1081-14
Sans centrage
1.3
M14
45
23
45
79
46
29
13.0
76
58
8
20
1.9
Emile Maurin 18-1081-16
18-1081-16
Sans centrage
1.6
M16
45
27
45
79
46
29
13.0
76
58
8
20
2.0
Emile Maurin 18-1081-18
18-1081-18
Sans centrage
2
M18
45
27
45
79
46
29
13.0
76
58
8
20
2.0
Emile Maurin 18-1081-20
18-1081-20
Sans centrage
2.5
M20
45
30
45
79
46
29
13.0
76
58
8
20
2.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表