目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-100 - Anneau de levage rotatif - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_10
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_10/18_100.prj},{NB=emile_maurin_18-100-16},{REF=18-100-16},{D1=M16},{D1X=16},{D2=35},{D3=35},{H1=49},{H2=16},{L1=24},{L2=65},{L3=12},{L4=37},{CMU=1.2},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
CMU
[T]
Emile Maurin 18-100-12
18-100-12
M12
30
30
42
14
18
56
10
32
06
Emile Maurin 18-100-16
18-100-16
M16
35
35
49
16
24
65
12
37
1.2
Emile Maurin 18-100-20
18-100-20
M20
40
40
57
19
30
74
16
43
1.8
Emile Maurin 18-100-24
18-100-24
M24
50
48
69
24
35
92
19
53
2.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表