目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-415 - Tendeur à lanterne 2 anneaux - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accastillage
18_41
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accastillage/18_41/18_415.prj},{NB=emile_maurin_18-415-8_193},{REF=18-415-8},{MAT=Inox},{D1=M 8},{NDM=8},{KDM=6.466},{KDM1=6.647},{D2=15},{L1=193},{L1MIN=193},{L1MAX=287},{L2=120},{L3=108},{L4=63},{L5=7.0},{CMU=650},{D3=12.541},{L6=94.400},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=18-415.txt},{PPATH=18_415/18_415_sbl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1MIN
[mm]
L1MAX
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
Emile Maurin 18-415-5
18-415-5
Inox
M 5
11
112
166
71
61
36
4.0
Emile Maurin 18-415-6
18-415-6
Inox
M 6
11
148
219
90
73
45
5.0
Emile Maurin 18-415-8
18-415-8
Inox
M 8
15
193
287
120
108
63
7.0
Emile Maurin 18-415-10
18-415-10
Inox
M 10
15
233
352
150
122
75
8.5
Emile Maurin 18-415-12
18-415-12
Inox
M 12
20
295
460
200
158
97
10.0
Emile Maurin 18-415-16
18-415-16
Inox
M 16
27
409
612
250
217
145
14.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表