目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-512 - Axe épaulé rectifié - Tête 6 pans creux - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_51
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_51/31_512.prj},{NB=emile_maurin_31-512-8-8},{REF=31-512-8-8},{MATIERE=Acier},{PARTNUMBER=GN 732.1-M8-10-8-ST},{NORMNR=GN 732.1},{D1=M8},{D2=10},{D2TOL=-0.05-0.08},{D3=16},{D1G=8},{L1=8},{L1X=8,10,12,14,15},{L2=11},{L3=5},{VERS=0.000},{INFOS=INFOTEXTE},{D1K=6.446},{S=5},{N=2.0},{T=2.4},{R1=0.400},{R2=0.600},{V1=6.400},{V2=7.500},{LL1=2.000},{LL2=3.200},{CH=0.800},{DX=2.000},{DX1=9.630},{DX2=6.000},{DY=2.000},{WEIGHT=0.014},{CTN=73181568},{ROHS=YES},{SW=5.000},{SWL=3.800},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2TOL
Tolérance D2
[mm]
D3
[mm]
L1
+0,25/+0,13
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Emile Maurin 31-512-5-5
31-512-5-5
Acier
M5
6
-0.03-0.05
12
5
7
3
Emile Maurin 31-512-5-6
31-512-5-6
Acier
M5
6
-0.03-0.05
12
6
7
3
Emile Maurin 31-512-5-7
31-512-5-7
Acier
M5
6
-0.03-0.05
12
7
7
3
Emile Maurin 31-512-5-8
31-512-5-8
Acier
M5
6
-0.03-0.05
12
8
7
3
Emile Maurin 31-512-6-5
31-512-6-5
Acier
M6
8
-0.05-0.08
14
5
8
4
Emile Maurin 31-512-6-6
31-512-6-6
Acier
M6
8
-0.05-0.08
14
6
8
4
Emile Maurin 31-512-6-8
31-512-6-8
Acier
M6
8
-0.05-0.08
14
8
8
4
Emile Maurin 31-512-6-9
31-512-6-9
Acier
M6
8
-0.05-0.08
14
9
8
4
Emile Maurin 31-512-6-10
31-512-6-10
Acier
M6
8
-0.05-0.08
14
10
8
4
Emile Maurin 31-512-6-12
31-512-6-12
Acier
M6
8
-0.05-0.08
14
12
8
4
Emile Maurin 31-512-6-13
31-512-6-13
Acier
M6
8
-0.05-0.08
14
13
8
4
Emile Maurin 31-512-8-8
31-512-8-8
Acier
M8
10
-0.05-0.08
16
8
11
5
Emile Maurin 31-512-8-10
31-512-8-10
Acier
M8
10
-0.05-0.08
16
10
11
5
Emile Maurin 31-512-8-12
31-512-8-12
Acier
M8
10
-0.05-0.08
16
12
11
5
Emile Maurin 31-512-8-14
31-512-8-14
Acier
M8
10
-0.05-0.08
16
14
11
5
Emile Maurin 31-512-8-15
31-512-8-15
Acier
M8
10
-0.05-0.08
16
15
11
5
Emile Maurin 31-512-10-12
31-512-10-12
Acier
M10
12
-0.05-0.08
19
12
13
6
Emile Maurin 31-512-10-14
31-512-10-14
Acier
M10
12
-0.05-0.08
19
14
13
6
Emile Maurin 31-512-10-16
31-512-10-16
Acier
M10
12
-0.05-0.08
19
16
13
6
Emile Maurin 31-512-10-17
31-512-10-17
Acier
M10
12
-0.05-0.08
19
17
13
6
Emile Maurin 31-512-12-14
31-512-12-14
Acier
M12
14
-0.05-0.08
22
14
16
8
Emile Maurin 31-512-12-16
31-512-12-16
Acier
M12
14
-0.05-0.08
22
16
16
8
Emile Maurin 31-512-12-18
31-512-12-18
Acier
M12
14
-0.05-0.08
22
18
16
8
Emile Maurin 31-512-14-17
31-512-14-17
Acier
M14
16
-0.05-0.08
25
17
19
8
Emile Maurin 31-512-14-18
31-512-14-18
Acier
M14
16
-0.05-0.08
25
18
19
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表