目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-160 - Rondelle trou fraisé avec trou oblong, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Rondelles
31_160
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/rondelles/31_160/31_160.prj},{NB=emile_maurin_31-1600-15},{REF=31-1600-15},{D1=15},{D2=4.3},{D3=9.2},{L1=21},{L2=11},{L3=4},{H1=4.0},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 2344-NI-4,3-15-L},{NORMNR=GN 2344},{D11=4,3},{WEIGHT=0.007},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERS=2},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H1
[mm]
Emile Maurin 31-1600-12
31-1600-12
12
4.3
9.2
18
10
2
4.0
Emile Maurin 31-1600-15
31-1600-15
15
4.3
9.2
21
11
4
4.0
Emile Maurin 31-1600-17
31-1600-17
17
5.3
11.5
23
12
4
4.5
Emile Maurin 31-1600-22
31-1600-22
22
5.3
11.5
28
15
6
4.5
Emile Maurin 31-1600-26
31-1600-26
26
6.4
13.7
31
17
6
5.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 31-300 - Rondelle trou fraisé - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
07.12.2023
Mod. SR - 97_1 - Axe
Camozzi
11.06.2024
Modèle 43801 - Ecrou hexagonal autofreiné à anneau non métallique - DIN 985...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 31-369 - Rondelle plate - vis tête fraisée - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 31-365 - Rondelle plate - vis tête cylindrique - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Axe de pivot pour roulement sphérique (AA6) - Acier inox
AIRWORK
27.06.2022
GN 514 - Stainless Steel-Locking Plungers, Type AN, without lock nut, with ...
Berger Tools
04.04.2023
GN 2344 - Stainless Steel-Retaining washers, Type L, with mounting shackle
Berger Tools
04.04.2023
GN 514 - Locking Plungers, Type A, without locknut
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 2344 - Stainless Steel-Retaining washers, Type L, with mounting shackle
Ganter
19.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表