目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-020 - Poussoir à ressort à bille lisse - Corps et bille Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Poussoirs
32_02
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/poussoirs/32_02/32_020.prj},{NB=emile_maurin_32-020-5_0},{REF=32-020-5},{POS=0},{POSX=ouvert,fermé},{D1=5},{D2=4.0},{D3=5.6},{L1=6.0},{L2=0.9},{W1=1.4},{ELASTICITE=3},{ELASTICITE2=6.5},{INFOS=INFOTEXTE},{L2X=0.900},{VER=3},{A=146.310},{LL1=0.450},{R1=0.900},{R2=0.400},{KR=2.000},{LL=5.500},{RR=1.500},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
+ 0.1
[mm]
D2
[mm]
D3
+ 0.2
[mm]
L1
~
[mm]
L2
~
[mm]
W1
[mm]
ELASTICITE
Début
[N]
ELASTICITE2
Fin
[N]
Emile Maurin 32-020-3
32-020-3
3
2.4
3.5
4.0
0.75
0.7
1.8
3.5
Emile Maurin 32-020-4
32-020-4
4
3.0
4.6
5.0
0.9
1.0
2.5
6
Emile Maurin 32-020-5
32-020-5
5
4.0
5.6
6.0
0.9
1.4
3
6.5
Emile Maurin 32-020-6
32-020-6
6
5.0
6.5
7.0
1
1.8
5.5
11.5
Emile Maurin 32-020-8
32-020-8
8
6.5
8.5
9.0
1.1
2.4
7
12.5
Emile Maurin 32-020-10
32-020-10
10
8.5
11.0
13.0
1.7
3.3
8.5
18.5
Emile Maurin 32-020-12
32-020-12
12
10.0
13.0
16.0
2.3
4.0
12
26.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表