目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-013 - Poussoir à ressort fendu acier - Bille - Ressort puissant
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Poussoirs
32_01
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/poussoirs/32_01/32_013.prj},{NB=emile_maurin_32-013-10_0},{REF=32-013-10},{TYP=Bille},{POS=0},{POSX=sortie,entrée},{D1=M 10},{D2=6.0},{L1=19},{ELASTICITE=57 / 104},{W1=2.0},{D1G=10.000},{D1K=8.160},{ZZ1=2.00},{ZZ2=2.00},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
± 0.1
[mm]
ELASTICITE
Début / Fin
[N]
W1
[mm]
Emile Maurin 32-013-5
32-013-5
Bille
M 5
3.0
12
15 / 22
0.9
Emile Maurin 32-013-6
32-013-6
Bille
M 6
3.5
14
19 / 28
1.0
Emile Maurin 32-013-8
32-013-8
Bille
M 8
4.5
16
36 / 62
1.5
Emile Maurin 32-013-10
32-013-10
Bille
M 10
6.0
19
57 / 104
2.0
Emile Maurin 32-013-12
32-013-12
Bille
M 12
8.0
22
61 / 110
2.5
Emile Maurin 32-013-16
32-013-16
Bille
M 16
10.0
24
68 / 142
3.5
Emile Maurin 32-013-20
32-013-20
Bille
M 20
12.0
30
84 / 166
4.5
Emile Maurin 32-013-24
32-013-24
Bille
M 24
15.0
34
127 / 237
5.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表