目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-33 - Doigt d'indexage avec embase
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_33
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_33/32_33.prj},{NB=emile_maurin_32-330-10_0},{REF=32-330-10},{VERSION=A bouton},{POS=0},{D1=10},{D2=25},{D3=6.5},{D4=0},{L1=67.5},{L2=10},{L3=35.0},{L4=39},{L5=27},{L6=6.0},{L7=14.5},{L8=15},{L9=13.5},{H1=6.0},{H2=14.5},{FEDERDRUCK=4},{FEDERDRUCK2=25},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=417-4-A},{NORMNR=GN 417},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{RX1=0},{RX2=0.000},{VERS1=0},{VERS2=0},{DX2=0.000},{DX3=0.000},{LX1=0.000},{LX2=0.000},{LX3=0.000},{BX1=0.000},{PPATH=32_33_2/32_33_2_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.034},{CTN=73182900},{VER=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
Version
ⁿ/ₐ
D1
h11
[mm]
D2
[mm]
D3
-0.2
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
min.
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
±0.05
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
FEDERDRUCK
Début
[N]
FEDERDRUCK2
Fin
[N]
Emile Maurin 32-330-4
32-330-4
A bouton
4
12
3.3
0
30.5
4
16.5
22
14
4.0
6.0
8
4.5
4.0
7.0
3
12
Emile Maurin 32-330-5
32-330-5
A bouton
5
16
4.3
0
40.0
5
22.0
28
18
5.0
8.0
10
7.0
4.5
9.5
5
24
Emile Maurin 32-330-6
32-330-6
A bouton
6
18
5.4
0
49.0
6
27.5
32
21
5.5
10.0
12
10.0
5.0
10.5
5
21
Emile Maurin 32-330-8
32-330-8
A bouton
8
21
5.4
0
59.0
8
33.0
34
23
5.5
12.0
12
15.5
6.0
12.5
6
22
Emile Maurin 32-330-10
32-330-10
A bouton
10
25
6.5
0
67.5
10
35.0
39
27
6.0
14.5
15
13.5
6.0
14.5
4
25
Emile Maurin 32-332-4
32-332-4
A anneau
4
12
3.3
14
30.5
4
22.0
16
14
4.0
6.0
8
4.5
7.0
4.0
3
12
Emile Maurin 32-332-5
32-332-5
A anneau
5
16
4.3
18
40.0
5
28.0
22
18
5.0
8.0
10
7.0
9.5
4.5
5
24
Emile Maurin 32-332-6
32-332-6
A anneau
6
18
5.4
24
49.0
6
32.0
28
21
5.5
10.0
12
10.0
10.5
5.0
5
21
Emile Maurin 32-332-8
32-332-8
A anneau
8
21
5.4
30
59.0
8
34.0
33
23
5.5
12.0
12
15.5
12.5
6.0
6
22
Emile Maurin 32-332-10
32-332-10
A anneau
10
25
6.5
30
67.5
10
39.0
35
27
6.0
14.5
13
13.5
14.5
6.0
4
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表