目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-116 - Doigt d'indexage avec anneau de traction et embase perpendiculaire, acier zingué pelliculé noir
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_116
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_116/32_116.prj},{NB=emile_maurin_32-1161-12_1},{REF=32-1161-12},{MATIERE=Acier zingué pelliculé noir},{POS=1},{D1=12},{D2=6.1},{D3=36},{D4=7},{H1=7.5},{H2=1.5},{L1=70},{L2=14},{L3=35},{L4=52},{L5=48},{L6=34},{S1=20},{S2=2.0},{S3=10},{ED=15},{EF=50},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=32_116_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
ED
Elasticité début
[N]
EF
Elasticité fin
[N]
Emile Maurin 32-1160-8
32-1160-8
Acier zingué passivé bleu
8
6.1
36
7
7.5
1.5
70
14
35
52
48
34
20
2.0
10
15
50
Emile Maurin 32-1160-10
32-1160-10
Acier zingué passivé bleu
10
6.1
36
7
7.5
1.5
70
14
35
52
48
34
20
2.0
10
15
50
Emile Maurin 32-1160-12
32-1160-12
Acier zingué passivé bleu
12
6.1
36
7
7.5
1.5
70
14
35
52
48
34
20
2.0
10
15
50
Emile Maurin 32-1160-14
32-1160-14
Acier zingué passivé bleu
14
6.1
36
7
7.5
1.5
70
14
35
52
48
34
20
2.0
10
15
50
Emile Maurin 32-1160-16
32-1160-16
Acier zingué passivé bleu
16
10.1
50
10
15.0
5.0
103
20
54
78
80
55
30
2.5
17
30
110
Emile Maurin 32-1160-20
32-1160-20
Acier zingué passivé bleu
20
10.1
50
10
15.0
5.0
103
20
54
78
80
55
30
2.5
17
30
110
Emile Maurin 32-1161-8
32-1161-8
Acier zingué pelliculé no...
8
6.1
36
7
7.5
1.5
70
14
35
52
48
34
20
2.0
10
15
50
Emile Maurin 32-1161-10
32-1161-10
Acier zingué pelliculé no...
10
6.1
36
7
7.5
1.5
70
14
35
52
48
34
20
2.0
10
15
50
Emile Maurin 32-1161-12
32-1161-12
Acier zingué pelliculé no...
12
6.1
36
7
7.5
1.5
70
14
35
52
48
34
20
2.0
10
15
50
Emile Maurin 32-1161-14
32-1161-14
Acier zingué pelliculé no...
14
6.1
36
7
7.5
1.5
70
14
35
52
48
34
20
2.0
10
15
50
Emile Maurin 32-1161-16
32-1161-16
Acier zingué pelliculé no...
16
10.1
50
10
15.0
5.0
103
20
54
78
80
55
30
2.5
17
30
110
Emile Maurin 32-1161-20
32-1161-20
Acier zingué pelliculé no...
20
10.1
50
10
15.0
5.0
103
20
54
78
80
55
30
2.5
17
30
110
Emile Maurin 32-1165-8
32-1165-8
Inox
8
6.1
36
7
7.5
1.5
70
14
35
52
48
34
20
2.0
10
15
50
Emile Maurin 32-1165-10
32-1165-10
Inox
10
6.1
36
7
7.5
1.5
70
14
35
52
48
34
20
2.0
10
15
50
Emile Maurin 32-1165-12
32-1165-12
Inox
12
6.1
36
7
7.5
1.5
70
14
35
52
48
34
20
2.0
10
15
50
Emile Maurin 32-1165-14
32-1165-14
Inox
14
6.1
36
7
7.5
1.5
70
14
35
52
48
34
20
2.0
10
15
50
Emile Maurin 32-1165-16
32-1165-16
Inox
16
10.1
50
10
15.0
5.0
103
20
54
78
80
55
30
2.5
17
30
110
Emile Maurin 32-1165-20
32-1165-20
Inox
20
10.1
50
10
15.0
5.0
103
20
54
78
80
55
30
2.5
17
30
110
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表