目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-156 - Broche à billes à poignée en L, Inox 303
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Broches à billes
32_156
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/broches_billes/32_156/32_156.prj},{NB=emile_maurin_32-1560-25-150_1},{REF=32-1560-25-150},{MATIERE=Inox 303},{D1=25},{POS=1},{D2=30.8},{D3=40.5},{D4=33.0},{L1=150},{L2=22.0},{L3=51.5},{L4=72.5},{RADC=386},{INFOS=INFOTEXTE},{WEIGHT=0.8100},{VERS=8},{BB=386},{AB=25},{D33=40.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
D1
-0,04/-0,08
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
0/+0,6
[mm]
L2
+/-1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
RADC
Résistance au double cisaillement
[kN]
Emile Maurin 32-1560-5-10
32-1560-5-10
Inox 303
5
5.5
17.5
13.5
10
6.0
26.5
33.0
14
Emile Maurin 32-1560-5-15
32-1560-5-15
Inox 303
5
5.5
17.5
13.5
15
6.0
26.5
33.0
14
Emile Maurin 32-1560-5-20
32-1560-5-20
Inox 303
5
5.5
17.5
13.5
20
6.0
26.5
33.0
14
Emile Maurin 32-1560-5-25
32-1560-5-25
Inox 303
5
5.5
17.5
13.5
25
6.0
26.5
33.0
14
Emile Maurin 32-1560-5-30
32-1560-5-30
Inox 303
5
5.5
17.5
13.5
30
6.0
26.5
33.0
14
Emile Maurin 32-1560-5-35
32-1560-5-35
Inox 303
5
5.5
17.5
13.5
35
6.0
26.5
33.0
14
Emile Maurin 32-1560-5-40
32-1560-5-40
Inox 303
5
5.5
17.5
13.5
40
6.0
26.5
33.0
14
Emile Maurin 32-1560-5-45
32-1560-5-45
Inox 303
5
5.5
17.5
13.5
45
6.0
26.5
33.0
14
Emile Maurin 32-1560-5-50
32-1560-5-50
Inox 303
5
5.5
17.5
13.5
50
6.0
26.5
33.0
14
Emile Maurin 32-1560-5-60
32-1560-5-60
Inox 303
5
5.5
17.5
13.5
60
6.0
26.5
33.0
14
Emile Maurin 32-1560-5-70
32-1560-5-70
Inox 303
5
5.5
17.5
13.5
70
6.0
26.5
33.0
14
Emile Maurin 32-1560-5-80
32-1560-5-80
Inox 303
5
5.5
17.5
13.5
80
6.0
26.5
33.0
14
Emile Maurin 32-1560-6-10
32-1560-6-10
Inox 303
6
7.0
17.5
13.5
10
7.0
26.5
33.0
21
Emile Maurin 32-1560-6-15
32-1560-6-15
Inox 303
6
7.0
17.5
13.5
15
7.0
26.5
33.0
21
Emile Maurin 32-1560-6-20
32-1560-6-20
Inox 303
6
7.0
17.5
13.5
20
7.0
26.5
33.0
21
Emile Maurin 32-1560-6-25
32-1560-6-25
Inox 303
6
7.0
17.5
13.5
25
7.0
26.5
33.0
21
Emile Maurin 32-1560-6-30
32-1560-6-30
Inox 303
6
7.0
17.5
13.5
30
7.0
26.5
33.0
21
Emile Maurin 32-1560-6-35
32-1560-6-35
Inox 303
6
7.0
17.5
13.5
35
7.0
26.5
33.0
21
Emile Maurin 32-1560-6-40
32-1560-6-40
Inox 303
6
7.0
17.5
13.5
40
7.0
26.5
33.0
21
Emile Maurin 32-1560-6-45
32-1560-6-45
Inox 303
6
7.0
17.5
13.5
45
7.0
26.5
33.0
21
Emile Maurin 32-1560-6-50
32-1560-6-50
Inox 303
6
7.0
17.5
13.5
50
7.0
26.5
33.0
21
Emile Maurin 32-1560-6-60
32-1560-6-60
Inox 303
6
7.0
17.5
13.5
60
7.0
26.5
33.0
21
Emile Maurin 32-1560-6-70
32-1560-6-70
Inox 303
6
7.0
17.5
13.5
70
7.0
26.5
33.0
21
Emile Maurin 32-1560-6-80
32-1560-6-80
Inox 303
6
7.0
17.5
13.5
80
7.0
26.5
33.0
21
Emile Maurin 32-1560-8-10
32-1560-8-10
Inox 303
8
9.5
23.0
18.0
10
8.2
34.0
43.5
38
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表