目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-1822 - Câble inox 316 - 2 plaquettes
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Accessoires de centrage
32_182
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/accessoires_de_centrage/32_182/32_1822.prj},{NB=emile_maurin_32-1822-14-150},{REF=32-1822-14-150},{VERSION=2 plaquettes},{L1=150},{D2=3},{D4=1.6},{RESISTANCE=1500},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 111.8-150-C-TR},{NORMNR=GN 111.8},{PPATH=32_1822/32_1822_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0160},{CTN=73121069},{ROHS=YES},{OB=TR}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D2
[mm]
D4
[mm]
RESISTANCE
[N]
Emile Maurin 32-1822-14-1...
32-1822-14-150
2 plaquettes
150
3
1.6
1500
Emile Maurin 32-1822-14-2...
32-1822-14-200
2 plaquettes
200
3
1.6
1500
Emile Maurin 32-1822-14-3...
32-1822-14-320
2 plaquettes
320
3
1.6
1500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表