目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 93-900 - Volant plein pour unité linéaire tubulaire
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Unités linéaires tubulaires (Série 93)
Accessoires
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie93_unite_lineaire_tubulaire/accessoires/93_900.prj},{NB=emile_maurin_93-900-80-6},{REF=93-900-80-6},{D1=80},{D2=6},{L1=19},{INFOS=INFOTEXTE},{T=1},{D3=26},{D4=17},{B=13},{H=7.0},{L11=16},{L2=26},{ZG=16},{MAT=Alu},{NORMNR= GN 923.18},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
L1
[mm]
Emile Maurin 93-900-80-6
93-900-80-6
80
6
19
Emile Maurin 93-900-100-8
93-900-100-8
100
8
22
Emile Maurin 93-900-100-1...
93-900-100-12
100
12
22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表