目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-64 - Connecteur de tube articulée aluminium avec réglage lisse
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
connecteur_tube
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_64.prj},{NB=emile_maurin_92-647-50-50_0},{REF=92-647-50-50},{MAT=Aluminium naturel},{ROT=0},{D1=50},{D2=50},{D3=M10},{D4=M10},{L1=230},{L2=74.0},{L3=65},{L4=65},{L5=115},{L6=70},{H1=77.5},{MANETTE1=92-911-M10-63},{MANETTE2=92-911-M10-63},{INFOS=INFOTEXTE},{OB=BL},{D11=50},{D2X='B40','B42','B45','B48','B50'},{NORMNR=GN 284},{KEN=1.000},{FORM=S},{PPATH=../noix_serrage_articule/92_64/92_647/92_647_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
H1
[mm]
MANETTE1
Manette indexable pour D3 (ref. à commander)
ⁿ/ₐ
MANETTE2
Manette indexable pour D4 (ref. à commander)
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 92-647-20-20
92-647-20-20
Aluminium naturel
20
20
M8
M8
147
42.5
40
40
72
43
52.0
92-911-M 8-32
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-647-20-25
92-647-20-25
Aluminium naturel
20
25
M8
M8
147
42.5
40
40
72
43
52.0
92-911-M 8-32
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-647-20-30
92-647-20-30
Aluminium naturel
20
30
M8
M8
147
42.5
40
40
72
43
52.0
92-911-M 8-32
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-647-25-20
92-647-25-20
Aluminium naturel
25
20
M8
M8
147
42.5
40
40
72
43
52.0
92-911-M 8-32
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-647-25-25
92-647-25-25
Aluminium naturel
25
25
M8
M8
147
42.5
40
40
72
43
52.0
92-911-M 8-32
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-647-25-30
92-647-25-30
Aluminium naturel
25
30
M8
M8
147
42.5
40
40
72
43
52.0
92-911-M 8-32
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-647-30-20
92-647-30-20
Aluminium naturel
30
20
M8
M8
147
42.5
40
40
72
43
52.0
92-911-M 8-32
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-647-30-25
92-647-30-25
Aluminium naturel
30
25
M8
M8
147
42.5
40
40
72
43
52.0
92-911-M 8-32
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-647-30-30
92-647-30-30
Aluminium naturel
30
30
M8
M8
147
42.5
40
40
72
43
52.0
92-911-M 8-32
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-647-40-40
92-647-40-40
Aluminium naturel
40
40
M10
M10
230
74.0
65
65
115
70
77.5
92-911-M10-63
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-647-40-42
92-647-40-42
Aluminium naturel
40
42
M10
M10
230
74.0
65
65
115
70
77.5
92-911-M10-63
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-647-40-45
92-647-40-45
Aluminium naturel
40
45
M10
M10
230
74.0
65
65
115
70
77.5
92-911-M10-63
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-647-40-48
92-647-40-48
Aluminium naturel
40
48
M10
M10
230
74.0
65
65
115
70
77.5
92-911-M10-63
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-647-40-50
92-647-40-50
Aluminium naturel
40
50
M10
M10
230
74.0
65
65
115
70
77.5
92-911-M10-63
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-647-42-40
92-647-42-40
Aluminium naturel
42
40
M10
M10
230
74.0
65
65
115
70
77.5
92-911-M10-63
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-647-42-42
92-647-42-42
Aluminium naturel
42
42
M10
M10
230
74.0
65
65
115
70
77.5
92-911-M10-63
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-647-42-45
92-647-42-45
Aluminium naturel
42
45
M10
M10
230
74.0
65
65
115
70
77.5
92-911-M10-63
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-647-42-48
92-647-42-48
Aluminium naturel
42
48
M10
M10
230
74.0
65
65
115
70
77.5
92-911-M10-63
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-647-42-50
92-647-42-50
Aluminium naturel
42
50
M10
M10
230
74.0
65
65
115
70
77.5
92-911-M10-63
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-647-45-40
92-647-45-40
Aluminium naturel
45
40
M10
M10
230
74.0
65
65
115
70
77.5
92-911-M10-63
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-647-45-42
92-647-45-42
Aluminium naturel
45
42
M10
M10
230
74.0
65
65
115
70
77.5
92-911-M10-63
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-647-45-45
92-647-45-45
Aluminium naturel
45
45
M10
M10
230
74.0
65
65
115
70
77.5
92-911-M10-63
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-647-45-48
92-647-45-48
Aluminium naturel
45
48
M10
M10
230
74.0
65
65
115
70
77.5
92-911-M10-63
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-647-45-50
92-647-45-50
Aluminium naturel
45
50
M10
M10
230
74.0
65
65
115
70
77.5
92-911-M10-63
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-647-48-40
92-647-48-40
Aluminium naturel
48
40
M10
M10
230
74.0
65
65
115
70
77.5
92-911-M10-63
92-911-M10-63
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表