目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-36 - Connecteur de tube en T aluminium pour tubes ronds
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
connecteur_tube
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_36.prj},{NB=emile_maurin_92-367-50-76},{REF=92-367-50-76},{MAT=Aluminium naturel },{D1=50},{D11=50},{D2=50},{D22=50},{D3=M10},{L1=176},{L2=76},{L3=98},{L4=70},{L5=127.0},{MANETTE=92-911-M10-63},{INFOS=INFOTEXTE},{S1=V50},{S11=50},{S2=V50},{S22=50},{FORM=1},{FORMX= 1, 'D1 - D2', 2, 'D1 - S2', 3, 'S1 - D2', 4, 'S1 - S2'},{NORMNR=GN 194},{NDM=10},{OB=NT},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
-
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
Longueur serrage
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
MANETTE
Manette indexable (ref. à commander)
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 92-367-20-50
92-367-20-50
Aluminium naturel
20
20
M8
120
50
68
46
85.0
92-911-M8-40
Emile Maurin 92-367-25-50
92-367-25-50
Aluminium naturel
25
25
M8
120
50
68
46
85.0
92-911-M8-40
Emile Maurin 92-367-30-50
92-367-30-50
Aluminium naturel
30
30
M8
120
50
68
46
85.0
92-911-M8-40
Emile Maurin 92-367-30-60
92-367-30-60
Aluminium naturel
30
30
M8
141
60
79
59
101.5
92-911-M8-55
Emile Maurin 92-367-32-60
92-367-32-60
Aluminium naturel
32
32
M8
141
60
79
59
101.5
92-911-M8-55
Emile Maurin 92-367-35-60
92-367-35-60
Aluminium naturel
35
35
M8
141
60
79
59
101.5
92-911-M8-55
Emile Maurin 92-367-40-60
92-367-40-60
Aluminium naturel
40
40
M8
141
60
79
59
101.5
92-911-M8-55
Emile Maurin 92-367-40-76
92-367-40-76
Aluminium naturel
40
40
M10
176
76
98
70
127.0
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-367-42-76
92-367-42-76
Aluminium naturel
42
42
M10
176
76
98
70
127.0
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-367-45-76
92-367-45-76
Aluminium naturel
45
45
M10
176
76
98
70
127.0
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-367-48-76
92-367-48-76
Aluminium naturel
48
48
M10
176
76
98
70
127.0
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-367-50-76
92-367-50-76
Aluminium naturel
50
50
M10
176
76
98
70
127.0
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-368-20-50
92-368-20-50
Aluminium pelliculé noir
20
20
M8
120
50
68
46
85.0
92-911-M8-40
Emile Maurin 92-368-25-50
92-368-25-50
Aluminium pelliculé noir
25
25
M8
120
50
68
46
85.0
92-911-M8-40
Emile Maurin 92-368-30-50
92-368-30-50
Aluminium pelliculé noir
30
30
M8
120
50
68
46
85.0
92-911-M8-40
Emile Maurin 92-368-30-60
92-368-30-60
Aluminium pelliculé noir
30
30
M8
141
60
79
59
101.5
92-911-M8-55
Emile Maurin 92-368-32-60
92-368-32-60
Aluminium pelliculé noir
32
32
M8
141
60
79
59
101.5
92-911-M8-55
Emile Maurin 92-368-35-60
92-368-35-60
Aluminium pelliculé noir
35
35
M8
141
60
79
59
101.5
92-911-M8-55
Emile Maurin 92-368-40-60
92-368-40-60
Aluminium pelliculé noir
40
40
M8
141
60
79
59
101.5
92-911-M8-55
Emile Maurin 92-368-40-76
92-368-40-76
Aluminium pelliculé noir
40
40
M10
176
76
98
70
127.0
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-368-42-76
92-368-42-76
Aluminium pelliculé noir
42
42
M10
176
76
98
70
127.0
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-368-45-76
92-368-45-76
Aluminium pelliculé noir
45
45
M10
176
76
98
70
127.0
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-368-48-76
92-368-48-76
Aluminium pelliculé noir
48
48
M10
176
76
98
70
127.0
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-368-50-76
92-368-50-76
Aluminium pelliculé noir
50
50
M10
176
76
98
70
127.0
92-911-M10-63
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表