目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 74992DP - Rondelle autobloquante collée à effet de pente NORDLOCK - Acier Delta Proteckt 600 HBS
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rondelle
Rondelles autobloquantes
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/rondelles/autobloquante/74992.prj},{NB=emile_maurin_74992DP 16},{REF=74992DP 16},{MAT=Acier traité zingué bichromaté},{D=16},{D1=17.00},{D2=25.40},{S=3.40},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Inside diameter
[mm]
D2
Outer diameter
[mm]
S
Thickness
[mm]
Emile Maurin 74992DP 3
74992DP 3
Acier traité zingué bichr...
3
3.40
7.00
1.80
Emile Maurin 74992DP 4
74992DP 4
Acier traité zingué bichr...
4
4.40
7.60
1.80
Emile Maurin 74992DP 5
74992DP 5
Acier traité zingué bichr...
5
5.40
9.00
1.80
Emile Maurin 74992DP 6
74992DP 6
Acier traité zingué bichr...
6
6.50
10.80
1.80
Emile Maurin 74992DP 8
74992DP 8
Acier traité zingué bichr...
8
8.20
13.50
2.50
Emile Maurin 74992DP 10
74992DP 10
Acier traité zingué bichr...
10
10.30
16.60
2.50
Emile Maurin 74992DP 12
74992DP 12
Acier traité zingué bichr...
12
13.00
19.50
2.50
Emile Maurin 74992DP 14
74992DP 14
Acier traité zingué bichr...
14
15.20
23.00
3.40
Emile Maurin 74992DP 16
74992DP 16
Acier traité zingué bichr...
16
17.00
25.40
3.40
Emile Maurin 74992DP 18
74992DP 18
Acier traité zingué bichr...
18
19.50
29.00
3.40
Emile Maurin 74992DP 20
74992DP 20
Acier traité zingué bichr...
20
21.00
30.70
3.40
Emile Maurin 74992DP 22
74992DP 22
Acier traité zingué bichr...
22
23.40
34.50
3.40
Emile Maurin 74992DP 24
74992DP 24
Acier traité zingué bichr...
24
25.30
39.00
3.40
Emile Maurin 74992DP 27
74992DP 27
Acier traité zingué bichr...
27
28.40
42.00
6.60
Emile Maurin 74992DP 30
74992DP 30
Acier traité zingué bichr...
30
31.40
47.00
5.80
Emile Maurin 74992DP 33
74992DP 33
Acier traité zingué bichr...
33
34.40
48.50
6.60
Emile Maurin 74992DP 36
74992DP 36
Acier traité zingué bichr...
36
37.40
55.00
6.60
Emile Maurin 74992DP 39
74992DP 39
Acier traité zingué bichr...
39
40.40
58.50
6.60
Emile Maurin 74992DP 42
74992DP 42
Acier traité zingué bichr...
42
43.20
63.00
6.60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表