目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 97194 - Cale LINDAPTER® type T - Fonte galvanisé à chaud
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Lindapter
Steelwork Fixings
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/lindapter/crapaud_cales/97194.prj},{NB=emile_maurin_9719416},{REF=9719416},{Z=M16},{T=4.0},{INFOS=INFOTEXTE},{X1=2},{MAT=Malleable iron, bright zinc plated / hot dip galvanised },{PC=T16},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
Z
Boulon
ⁿ/ₐ
T
[mm]
Emile Maurin 9719412
9719412
M12
3.0
Emile Maurin 9719416
9719416
M16
4.0
Emile Maurin 9719420
9719420
M20
5.0
Emile Maurin 9719424
9719424
M24
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 97148 - Cale de réglage LINDAPTER® type CW - Acier galvanisé à chaud
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
29.07.2020
Modèle 97164 - Cale de réglage LINDAPTER® type P1 court - Fonte galvanisé à...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
29.07.2020
Modèle 97191 - Cale LINDAPTER® type T - Fonte Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
29.07.2020
Modèle 97184 - Cale de réglage LINDAPTER® type P2 court - Fonte galvanisé à...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
29.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表