目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modéle 62440 - Vis autoperceuse tête cylindrique Pozidrive - DIN 7504 MZ - AISI 410
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a2
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a2/62440.prj},{NB=emile_maurin_624404,2X19},{REF=624404,2X19},{DXL=4.2X19},{MAT=Inox A2},{KR=1},{D=4.2},{DK=8.2},{L=19.0},{D3=3.100},{P=1.400},{LG=10.300},{DP=3.600},{A=1.400},{K=3.05},{R=0.200},{RF=6.500},{MH=4.400},{MZ=4.400},{TH=2.400},{TZ=2.400},{M=2.900},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Diamètre nominal de filetage
[mm]
DK
Diamètre de tête
[mm]
L
Longueur nominale
[mm]
K
Hauteur de tête
[mm]
Emile Maurin 624404,2X13
624404,2X13
4.2X13
Inox A2
4.2
8.2
13.0
3.05
Emile Maurin 624404,2X16
624404,2X16
4.2X16
Inox A2
4.2
8.2
16.0
3.05
Emile Maurin 624404,2X19
624404,2X19
4.2X19
Inox A2
4.2
8.2
19.0
3.05
Emile Maurin 624404,8X16
624404,8X16
4.8X16
Inox A2
4.8
9.5
16.0
3.55
Emile Maurin 624404,8X19
624404,8X19
4.8X19
Inox A2
4.8
9.5
19.0
3.55
Emile Maurin 624404,8X25
624404,8X25
4.8X25
Inox A2
4.8
9.5
25.0
3.55
Emile Maurin 624404,8X32
624404,8X32
4.8X32
Inox A2
4.8
9.5
32.0
3.55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表