目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 20210 - Vis à tête hexagonale entièrement filetée - ISO 4017 - Acier classe 8.8 Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Boulonnerie Hexagonale 6.8 - 8.8 - 10.9
Vis à tête hexagonale
Classe 8.8
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/boulonnerie_hexa/vis_tete_hexagonale/classe_8.8/20210.prj},{NB=emile_maurin_2021016X25},{REF=2021016X25},{DXL=16x25},{MAT=Acier brut classe 8.8},{D=16},{L=25},{S=24},{K=10.0},{IDNR=},{D3=13.546},{P=2.000},{A=6.000},{C=0.800},{DA=17.700},{DW=22.490},{E=26.750},{R=0.600},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 202104X8
202104X8
4x8
Acier brut classe 8.8
4
8
7
2.8
Emile Maurin 202104X10
202104X10
4x10
Acier brut classe 8.8
4
10
7
2.8
Emile Maurin 202104X12
202104X12
4x12
Acier brut classe 8.8
4
12
7
2.8
Emile Maurin 202104X16
202104X16
4x16
Acier brut classe 8.8
4
16
7
2.8
Emile Maurin 202104X20
202104X20
4x20
Acier brut classe 8.8
4
20
7
2.8
Emile Maurin 202104X25
202104X25
4x25
Acier brut classe 8.8
4
25
7
2.8
Emile Maurin 202104X30
202104X30
4x30
Acier brut classe 8.8
4
30
7
2.8
Emile Maurin 202104X35
202104X35
4x35
Acier brut classe 8.8
4
35
7
2.8
Emile Maurin 202104X40
202104X40
4x40
Acier brut classe 8.8
4
40
7
2.8
Emile Maurin 202104X45
202104X45
4x45
Acier brut classe 8.8
4
45
7
2.8
Emile Maurin 202105X6
202105X6
5x6
Acier brut classe 8.8
5
6
8
3.5
Emile Maurin 202105X8
202105X8
5x8
Acier brut classe 8.8
5
8
8
3.5
Emile Maurin 202105X10
202105X10
5x10
Acier brut classe 8.8
5
10
8
3.5
Emile Maurin 202105X12
202105X12
5x12
Acier brut classe 8.8
5
12
8
3.5
Emile Maurin 202105X14
202105X14
5x14
Acier brut classe 8.8
5
14
8
3.5
Emile Maurin 202105X16
202105X16
5x16
Acier brut classe 8.8
5
16
8
3.5
Emile Maurin 202105X18
202105X18
5x18
Acier brut classe 8.8
5
18
8
3.5
Emile Maurin 202105X20
202105X20
5x20
Acier brut classe 8.8
5
20
8
3.5
Emile Maurin 202105X25
202105X25
5x25
Acier brut classe 8.8
5
25
8
3.5
Emile Maurin 202105X30
202105X30
5x30
Acier brut classe 8.8
5
30
8
3.5
Emile Maurin 202105X35
202105X35
5x35
Acier brut classe 8.8
5
35
8
3.5
Emile Maurin 202105X40
202105X40
5x40
Acier brut classe 8.8
5
40
8
3.5
Emile Maurin 202105X45
202105X45
5x45
Acier brut classe 8.8
5
45
8
3.5
Emile Maurin 202105X50
202105X50
5x50
Acier brut classe 8.8
5
50
8
3.5
Emile Maurin 202105X55
202105X55
5x55
Acier brut classe 8.8
5
55
8
3.5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表