目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 20010G5A - Vis à tête hexagonale partiellement filetée - ISO 4014 - Acier classe 8.8 GEOMET® 500A
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Boulonnerie Hexagonale 6.8 - 8.8 - 10.9
Vis à tête hexagonale
Classe 8.8
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/boulonnerie_hexa/vis_tete_hexagonale/classe_8.8/20010g5a.prj},{NB=emile_maurin_20010G5A 12X140},{REF=20010G5A 12X140},{DXL=12x140},{MAT=Acier brut classe 8.8},{D=12},{D3=9.853},{P=1.750},{L=140},{LG=104.000},{LS=95.250},{S=18},{C=0.600},{DA=13.700},{DW=16.630},{K=7.5},{R=0.600},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
B
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 20010G5A 6X4...
20010G5A 6X40
6x40
Acier brut classe 8.8
6
40
18.000
10
4.0
Emile Maurin 20010G5A 6X4...
20010G5A 6X45
6x45
Acier brut classe 8.8
6
45
18.000
10
4.0
Emile Maurin 20010G5A 6X5...
20010G5A 6X50
6x50
Acier brut classe 8.8
6
50
18.000
10
4.0
Emile Maurin 20010G5A 6X5...
20010G5A 6X55
6x55
Acier brut classe 8.8
6
55
18.000
10
4.0
Emile Maurin 20010G5A 6X6...
20010G5A 6X60
6x60
Acier brut classe 8.8
6
60
18.000
10
4.0
Emile Maurin 20010G5A 6X6...
20010G5A 6X65
6x65
Acier brut classe 8.8
6
65
18.000
10
4.0
Emile Maurin 20010G5A 6X7...
20010G5A 6X70
6x70
Acier brut classe 8.8
6
70
18.000
10
4.0
Emile Maurin 20010G5A 6X7...
20010G5A 6X75
6x75
Acier brut classe 8.8
6
75
18.000
10
4.0
Emile Maurin 20010G5A 6X8...
20010G5A 6X80
6x80
Acier brut classe 8.8
6
80
18.000
10
4.0
Emile Maurin 20010G5A 6X9...
20010G5A 6X90
6x90
Acier brut classe 8.8
6
90
18.000
10
4.0
Emile Maurin 20010G5A 6X1...
20010G5A 6X100
6x100
Acier brut classe 8.8
6
100
18.000
10
4.0
Emile Maurin 20010G5A 6X1...
20010G5A 6X110
6x110
Acier brut classe 8.8
6
110
18.000
10
4.0
Emile Maurin 20010G5A 6X1...
20010G5A 6X120
6x120
Acier brut classe 8.8
6
120
18.000
10
4.0
Emile Maurin 20010G5A 8X3...
20010G5A 8X30
8x30
Acier brut classe 8.8
8
30
22.000
13
5.3
Emile Maurin 20010G5A 8X3...
20010G5A 8X35
8x35
Acier brut classe 8.8
8
35
22.000
13
5.3
Emile Maurin 20010G5A 8X4...
20010G5A 8X40
8x40
Acier brut classe 8.8
8
40
22.000
13
5.3
Emile Maurin 20010G5A 8X4...
20010G5A 8X45
8x45
Acier brut classe 8.8
8
45
22.000
13
5.3
Emile Maurin 20010G5A 8X5...
20010G5A 8X50
8x50
Acier brut classe 8.8
8
50
22.000
13
5.3
Emile Maurin 20010G5A 8X5...
20010G5A 8X55
8x55
Acier brut classe 8.8
8
55
22.000
13
5.3
Emile Maurin 20010G5A 8X6...
20010G5A 8X60
8x60
Acier brut classe 8.8
8
60
22.000
13
5.3
Emile Maurin 20010G5A 8X6...
20010G5A 8X65
8x65
Acier brut classe 8.8
8
65
22.000
13
5.3
Emile Maurin 20010G5A 8X7...
20010G5A 8X70
8x70
Acier brut classe 8.8
8
70
22.000
13
5.3
Emile Maurin 20010G5A 8X7...
20010G5A 8X75
8x75
Acier brut classe 8.8
8
75
22.000
13
5.3
Emile Maurin 20010G5A 8X8...
20010G5A 8X80
8x80
Acier brut classe 8.8
8
80
22.000
13
5.3
Emile Maurin 20010G5A 8X9...
20010G5A 8X90
8x90
Acier brut classe 8.8
8
90
22.000
13
5.3
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表