目錄: EMC
Created: 12.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
EMC
CR - 安装附件
EMC
执行元件
标准气缸
VBC/LBC系列ISO15552标准气缸
Powered by
CAD模型選擇
{emc/cylinder/standard_cylinder/vbc_lbc/cr.prj},{NB=FJ-VBC63CR_VBC/LBC},{BORE=63},{DC=50},{DD=15.0},{DE=16},{DF=37},{DJ=12},{DQ=39.7},{DM=50},{DN=35},{S=67},{T=52},{AK=9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
型号/符号
ⁿ/ₐ
DC
[mm]
DD
[mm]
DE
[mm]
DF
[mm]
DJ
[mm]
DQ
[mm]
DM
[mm]
DN
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
FJ-VBC32CR_VBC/LBC
FJ-VBC32CR
32
10.0
10
21
8
25.8
31
18
51
38
FJ-VBC40CR_VBC/LBC
FJ-VBC40CR
36
11.0
12
24
10
27.8
35
22
54
41
FJ-VBC50CR_VBC/LBC
FJ-VBC50CR
45
13.0
12
33
12
31.8
45
30
65
50
FJ-VBC63CR_VBC/LBC
FJ-VBC63CR
50
15.0
16
37
12
39.7
50
35
67
52
FJ-VBC80CR_VBC/LBC
FJ-VBC80CR
63
15.0
16
47
14
49.7
60
40
86
66
FJ-VBC100CR_VBC/LBC
FJ-VBC100CR
71
19.0
20
55
15
59.7
70
50
96
76
FJ-VBC125CR_VBC/LBC
FJ-VBC125CR
90
22.5
25
70
20
69.7
90
60
124
94
FJ-VBC160CR_VBC/LBC
FJ-VBC160CR
115
30.0
30
97
26
90.0
126
88
157
118
FJ-VBC200CR_VBC/LBC
FJ-VBC200CR
135
30.0
30
105
31
90.0
130
90
162
122
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表