目錄: EMC
Created: 12.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
EMC
CA - 安装附件
EMC
执行元件
标准气缸
FVBC系列ISO15552标准气缸
Powered by
CAD模型選擇
{emc/cylinder/standard_cylinder/fvbc_fxbc/ca.prj},{NB=FJ-VBC50CA_FVBC/FXBC},{BORE=50},{DA=39},{DC=27.0},{DE=12},{DJ=10.5},{DP=9},{DQ=31.0},{DZ=6.5},{S=65},{T=46.5},{AJ=14.0},{DD=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型号/符号
ⁿ/ₐ
DA
[mm]
DC
[mm]
DE
[mm]
DJ
[mm]
DP
[mm]
DQ
[mm]
DZ
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
DD
[mm]
FJ-VBC32CA
FJ-VBC32CA
31
22.0
10
9.5
7
25.0
5.5
47
32.5
9
FJ-VBC40CA
FJ-VBC40CA
37
25.0
12
9.5
7
27.0
5.5
53
38.0
12
FJ-VBC50CA
FJ-VBC50CA
39
27.0
12
10.5
9
31.0
6.5
65
46.5
12
FJ-VBC63CA
FJ-VBC63CA
47
32.0
16
10.5
9
39.0
6.5
75
56.5
15
FJ-VBC80CA
FJ-VBC80CA
51
36.0
16
14.5
11
49.0
6.5
95
72.0
15
FJ-VBC100CA
FJ-VBC100CA
61
41.0
20
14.5
11
58.5
10.0
115
89.0
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表