目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
X-GR - Größe 14-42, Reduzierung, Verschraubungskörper
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Verbindungsverschraubungen
T-Verschraubungen
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/verbindungsverschraubungen/t_verschraubungen/x_gr.prj},{NB=XGR222218LZN},{BESTELLNR=XGR222218LZN},{POSCP1=23.43128},{POSCP2=19.43128},{POSCP3=23.43128},{MODEL=7},{V=3},{D1=22},{D2=22},{D3=18},{LK=MIN},{L1=43.500},{L2=43.500},{L3=43.500},{I1=27.5},{LK1=35},{I2=27.5},{LK2=35},{I3=27.5},{LK3=35},{S1=36.000},{S2=36.000},{S3=32.000},{S4=27},{GEW=0.0},{D4=MIN},{D5=MIN},{D6=MIN},{D7=MIN},{D8=MIN},{D9=MIN},{NDM1=30.000},{P1=2.000},{NDM2=26.000},{P2=1.500},{NDM3=30.000},{P3=2.000},{A1=1.600},{A2=1.200},{L4=MIN},{L5=MIN},{L6=MIN},{G=MIN},{G1=0.000},{G2=0.000},{VERS=15},{H1=20.500},{H2=18.000},{H3=20.500},{F1=24.300},{F4=19.000},{F2=24.300},{F5=19.000},{F3=20.300},{F6=15.000},{I5=0.000},{I4=10.000},{LD1=7.500},{I7=0.000},{I6=10.000},{A3=1.600}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
D1
Rohr
[mm]
D2
Rohr
[mm]
D3
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
I1
Länge
[mm]
LK1
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
LK2
Länge
[mm]
I3
Länge
[mm]
LK3
Länge
[mm]
S4
Schlüsselweite
[mm]
GEW
Gewicht
[kg/100 St.]
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
XGR101510LZN
X GR 10/15/10-L/ZN
10
15
10
L / PN 400
T- Reduzierstutzen
21.0
28
21.0
28
21.0
28
19
0.0
Zink-Nickel
Stahl
XGR121512LZN
X GR 12/15/12-L/ZN
12
15
12
L / PN 400
T- Reduzierstutzen
21.0
28
21.0
28
21.0
28
19
0.0
Zink-Nickel
Stahl
XGR121612SZN
X GR 12/16/12-S/ZN
12
16
12
S / PN 630
T- Reduzierstutzen
25.5
33
24.5
33
24.5
33
24
0.0
Zink-Nickel
Stahl
XGR121812LZN
X GR 12/18/12-L/ZN
12
18
12
L / PN 400
T- Reduzierstutzen
24.0
31
23.5
31
23.5
31
24
0.0
Zink-Nickel
Stahl
XGR151015LZN
X GR 15/10/15-L/ZN
15
10
15
L / PN 400
T- Reduzierstutzen
21.0
28
21.0
28
21.0
28
19
0.0
Zink-Nickel
Stahl
XGR151212LZN
X GR 15/12/12-L/ZN
15
12
12
L / PN 400
T- Reduzierstutzen
21.0
28
21.0
28
21.0
28
19
0.0
Zink-Nickel
Stahl
XGR151215LZN
X GR 15/12/15-L/ZN
15
12
15
L / PN 400
T- Reduzierstutzen
21.0
28
21.0
28
21.0
28
19
0.0
Zink-Nickel
Stahl
XGR151512LZN
X GR 15/15/12-L/ZN
15
15
12
L / PN 400
T- Reduzierstutzen
21.0
28
21.0
28
21.0
28
19
0.0
Zink-Nickel
Stahl
XGR15615LZN
X GR 15/6/15-L/ZN
15
6
15
L / PN 400
T- Reduzierstutzen
21.0
28
21.0
28
21.0
28
19
0.0
Zink-Nickel
Stahl
XGR161016SZN
X GR 16/10/16-S/ZN
16
10
16
S / PN 630
T- Reduzierstutzen
24.5
33
25.5
33
25.5
33
24
0.0
Zink-Nickel
Stahl
XGR161216SZN
X GR 16/12/16-S/ZN
16
12
16
S / PN 630
T- Reduzierstutzen
24.5
33
25.5
33
25.5
33
24
0.0
Zink-Nickel
Stahl
XGR162016SZN
X GR 16/20/16-S/ZN
16
20
16
S / PN 400
T- Reduzierstutzen
28.5
37
26.5
37
26.5
37
27
0.0
Zink-Nickel
Stahl
XGR16616SZN
X GR 16/6/16-S/ZN
16
6
16
S / PN 630
T- Reduzierstutzen
24.5
33
26.0
33
26.0
33
24
0.0
Zink-Nickel
Stahl
XGR16816SZN
X GR 16/8/16-S/ZN
16
8
16
S / PN 630
T- Reduzierstutzen
24.5
33
26.0
33
26.0
33
24
0.0
Zink-Nickel
Stahl
XGR181010LZN
X GR 18/10/10-L/ZN
18
10
10
L / PN 400
T- Reduzierstutzen
23.5
31
24.0
31
24.0
31
24
0.0
Zink-Nickel
Stahl
XGR181018LZN
X GR 18/10/18-L/ZN
18
10
18
L / PN 400
T- Reduzierstutzen
23.5
31
24.0
31
24.0
31
24
0.0
Zink-Nickel
Stahl
XGR181218LZN
X GR 18/12/18-L/ZN
18
12
18
L / PN 400
T- Reduzierstutzen
23.5
31
24.0
31
24.0
31
24
0.0
Zink-Nickel
Stahl
XGR181518LZN
X GR 18/15/18-L/ZN
18
15
18
L / PN 400
T- Reduzierstutzen
23.5
31
24.0
31
24.0
31
24
0.0
Zink-Nickel
Stahl
XGR181810LZN
X GR 18/18/10-L/ZN
18
18
10
L / PN 400
T- Reduzierstutzen
23.5
31
23.5
31
23.5
31
24
0.0
Zink-Nickel
Stahl
XGR201020SZN
X GR 20/10/20-S/ZN
20
10
20
S / PN 400
T- Reduzierstutzen
26.5
37
29.5
37
29.5
37
27
0.0
Zink-Nickel
Stahl
XGR201220SZN
X GR 20/12/20-S/ZN
20
12
20
S / PN 400
T- Reduzierstutzen
26.5
37
29.5
37
29.5
37
27
0.0
Zink-Nickel
Stahl
XGR201620SZN
X GR 20/16/20-S/ZN
20
16
20
S / PN 400
T- Reduzierstutzen
26.5
37
28.5
37
28.5
37
27
0.0
Zink-Nickel
Stahl
XGR202520SZN
X GR 20/25/20-S/ZN
20
25
20
S / PN 400
T- Reduzierstutzen
31.5
42
30.0
42
30.0
42
36
0.0
Zink-Nickel
Stahl
XGR221022LZN
X GR 22/10/22-L/ZN
22
10
22
L / PN 250
T- Reduzierstutzen
27.5
35
28.0
35
28.0
35
27
0.0
Zink-Nickel
Stahl
XGR221222LZN
X GR 22/12/22-L/ZN
22
12
22
L / PN 250
T- Reduzierstutzen
27.5
35
28.0
35
28.0
35
27
0.0
Zink-Nickel
Stahl
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表