目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS-E - Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Verbindungsverschraubungen
Gerade Verschraubungen
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/verbindungsverschraubungen/gerade_verschraubungen/ds_e.prj},{NB=E4LL},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=E4LL},{BZ=S-E 4-LL/ZN},{AD=4},{PN=LL / PN 100},{INFO=Gerade Verschraubung},{S=9},{S1=10},{L1=31},{LK1=31},{I1=12},{G1=M8X1},{GEW=1.4},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{L=20.000},{I=8.000},{NDM=8.000},{KDM=6.773},{KDI=6.917},{P=1.000},{F=5.050},{F1=3.000},{D4=6.300},{Z=2.000},{A=0.800},{L4=11.000},{SK=XELS},{HIDE=1},{PPATH=../../../x_teile/schneidringverschraubungen/einschraub_verschraubungen_rohrverbinder/assemblies/x_e_asmtpl.prj},{BESTNR1=E4LL},{BESTNR2=E4LL}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S
Schlüsselweite
[mm]
S1
Schlüsselweite
[mm]
L1
Länge
[mm]
I1
Länge
[mm]
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
E4LL
S-E 4-LL/ZN
4
LL / PN 100
Gerade Verschraubung
9
10
31
12
Zink-Nickel
Stahl
E4LLV
S-E 4-LL/1.4571
4
LL / PN 100
Gerade Verschraubung
9
10
31
12
blank
1.4571
E5LL
S-E 5-LL/ZN
5
LL / PN 100
Gerade Verschraubung
11
12
32
9
Zink-Nickel
Stahl
E5LLV
S-E 5-LL/1.4571
5
LL / PN 100
Gerade Verschraubung
11
12
32
9
blank
1.4571
E6L
DS-E 6-L/ZN
6
L / PN 500
Gerade Verschraubung
12
14
39
10
Zink-Nickel
Stahl
E6LV
DS-E 6-L/1.4571
6
L / PN 500
Gerade Verschraubung
12
14
39
10
blank
1.4571
E6LL
S-E 6-LL/ZN
6
LL / PN 100
Gerade Verschraubung
11
12
32
9
Zink-Nickel
Stahl
E6LLV
S-E 6-LL/1.4571
6
LL / PN 100
Gerade Verschraubung
11
12
32
9
blank
1.4571
E6S
DS-E 6-S/ZN
6
S / PN 800
Gerade Verschraubung
14
17
45
16
Zink-Nickel
Stahl
E6SV
DS-E 6-S/1.4571
6
S / PN 800
Gerade Verschraubung
14
17
45
16
blank
1.4571
E8L
DS-E 8-L/ZN
8
L / PN 500
Gerade Verschraubung
14
17
40
11
Zink-Nickel
Stahl
E8LV
DS-E 8-L/1.4571
8
L / PN 500
Gerade Verschraubung
14
17
40
11
blank
1.4571
E8LL
S-E 8-LL/ZN
8
LL / PN 100
Gerade Verschraubung
12
14
35
12
Zink-Nickel
Stahl
E8LLV
S-E 8-LL/1.4571
8
LL / PN 100
Gerade Verschraubung
12
14
35
12
blank
1.4571
E8S
DS-E 8-S/ZN
8
S / PN 800
Gerade Verschraubung
17
19
47
18
Zink-Nickel
Stahl
E8SV
DS-E 8-S/1.4571
8
S / PN 800
Gerade Verschraubung
17
19
47
18
blank
1.4571
E10L
DS-E 10-L/ZN
10
L / PN 500
Gerade Verschraubung
17
19
42
13
Zink-Nickel
Stahl
E10LV
DS-E 10-L/1.4571
10
L / PN 500
Gerade Verschraubung
17
19
42
13
blank
1.4571
E10LL
S-E 10-LL/ZN
10
L / PN 500
Gerade Verschraubung
14
19
42
12
Zink-Nickel
Stahl
E10LLV
S-E 10-LL/1.4571
10
L / PN 500
Gerade Verschraubung
14
19
42
12
blank
1.4571
E10S
DS-E 10-S/ZN
10
S / PN 800
Gerade Verschraubung
19
22
49
17
Zink-Nickel
Stahl
E10SV
DS-E 10-S/1.4571
10
S / PN 800
Gerade Verschraubung
19
22
49
17
blank
1.4571
E12L
DS-E 12-L/ZN
12
L / PN 400
Gerade Verschraubung
19
22
43
14
Zink-Nickel
Stahl
E12LV
DS-E 12-L/1.4571
12
L / PN 400
Gerade Verschraubung
19
22
43
14
blank
1.4571
E12LL
S-E 12-LL/ZN
12
L / PN 400
Gerade Verschraubung
17
22
43
11
Zink-Nickel
Stahl
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表