目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS-K-MGM - Schott-Verschraubung mit Gegenmutter, Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Schott-Verschraubungen
Gerade-Schott-Verschraubungen
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/schott_verschraubungen/gerade_schott_verschraubungen/ds_k_mgm.prj},{NB=K22LV},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{L=66.000},{L2=42.000},{LD=7.500},{BESTELLNR=K22LV},{BZ=DS-K 22-L/1.4571},{AD=22},{PN=L / PN 160},{INFO=Gerade Schott-Verschraubung},{M=M30x2},{S=36},{S1=36},{S3=41},{L1=32.5},{DMIN=16},{L3=50.5},{GEW=0.0},{OBLF=blank},{WERK=1.4571},{H1=20.500},{L01=33.000},{L02=51.000},{AD1=24.350},{AD2=22.000},{AD3=19.000},{LX=1.600},{TL=39.000},{R=0.800},{NDM=30.000},{P=2.000},{SW=36.000},{SWD=35.800},{SWK=10.000},{K=24.000},{KZ=45.000},{RZ=1.000},{DZ=26.900},{LZ=4.150},{SK=XKLSMGM},{PPATH=../../../x_teile/schneidringverschraubungen/einschraub_verschraubungen_rohrverbinder/assemblies/x_k_mgm_asmtpl.prj},{BESTNR1=K22LMGMV},{BESTNR2=K22LMGMV}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MANU
Manufacturer
ⁿ/ₐ
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
S
Schlüsselweite
[mm]
S1
Schlüsselweite
[mm]
S3
Schlüsselweite
[mm]
L1
Länge
[mm]
I1
Länge
[mm]
DMIN
Minimale Laenge
[mm]
L3
Länge
[mm]
I3
Länge
[mm]
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
K10L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-K 10-L/ZN
10
L / PN 500
Gerader Schottstutzen
M16x1,5
22
19
22
24.5
10.0
16
42.5
28.0
Zink-Nickel
Stahl
K10LV
Gates Tube Fittings GmbH
DS-K 10-L/1.4571
10
L / PN 315
Gerader Schottstutzen
M16x1,5
22
19
22
24.5
10.0
16
42.5
28.0
blank
1.4571
K10S
Gates Tube Fittings GmbH
DS-K 10-S/ZN
10
S / PN 800
Gerader Schottstutzen
M18x1,5
24
22
24
30.5
14.5
16
45.5
29.5
Zink-Nickel
Stahl
K10SV
Gates Tube Fittings GmbH
DS-K 10-S/1.4571
10
S / PN 630
Gerader Schottstutzen
M18x1,5
24
22
24
30.5
14.5
16
45.5
29.5
blank
1.4571
K12L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-K 12-L/ZN
12
L / PN 400
Gerader Schottstutzen
M18x1,5
24
22
24
24.5
10.0
16
43.5
29.0
Zink-Nickel
Stahl
K12LV
Gates Tube Fittings GmbH
DS-K 12-L/1.4571
12
L / PN 315
Gerader Schottstutzen
M18x1,5
24
22
24
24.5
10.0
16
43.5
29.0
blank
1.4571
K12S
Gates Tube Fittings GmbH
DS-K 12-S/ZN
12
S / PN 630
Gerader Schottstutzen
M20x1,5
27
24
27
30.5
14.5
16
46.5
30.5
Zink-Nickel
Stahl
K12SV
Gates Tube Fittings GmbH
DS-K 12-S/1.4571
12
S / PN 630
Gerader Schottstutzen
M20x1,5
27
24
27
30.5
14.5
16
46.5
30.5
blank
1.4571
K14S
Gates Tube Fittings GmbH
DS-K 14-S/ZN
14
S / PN 630
Gerader Schottstutzen
M22x1,5
30
27
30
34.5
17.0
16
49.5
32.0
Zink-Nickel
Stahl
K14SV
Gates Tube Fittings GmbH
DS-K 14-S/1.4571
14
S / PN 630
Gerader Schottstutzen
M22x1,5
30
27
30
34.5
17.0
16
49.5
32.0
blank
1.4571
K15L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-K 15-L/ZN
15
L / PN 400
Gerader Schottstutzen
M22x1,5
27
27
30
27.0
12.0
16
46.0
31.0
Zink-Nickel
Stahl
K15LV
Gates Tube Fittings GmbH
DS-K 15-L/1.4571
15
L / PN 315
Gerader Schottstutzen
M22x1,5
27
27
30
27.0
12.0
16
46.0
31.0
blank
1.4571
K16S
Gates Tube Fittings GmbH
DS-K 16-S/ZN
16
S / PN 630
Gerader Schottstutzen
M24x1,5
32
30
32
34.5
16.5
16
49.5
31.5
Zink-Nickel
Stahl
K16SV
Gates Tube Fittings GmbH
DS-K 16-S/1.4571
16
S / PN 400
Gerader Schottstutzen
M24x1,5
32
30
32
34.5
16.5
16
49.5
31.5
blank
1.4571
K18L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-K 18-L/ZN
18
L / PN 400
Gerader Schottstutzen
M26x1,5
32
32
36
29.5
13.5
16
48.5
32.5
Zink-Nickel
Stahl
K18LV
Gates Tube Fittings GmbH
DS-K 18-L/1.4571
18
L / PN 315
Gerader Schottstutzen
M26x1,5
32
32
36
29.5
13.5
16
48.5
32.5
blank
1.4571
K20S
Gates Tube Fittings GmbH
DS-K 20-S/ZN
20
S / PN 400
Gerader Schottstutzen
M30x2
41
36
41
39.0
17.5
16
55.0
33.5
Zink-Nickel
Stahl
K20SV
Gates Tube Fittings GmbH
DS-K 20-S/1.4571
20
S / PN 400
Gerader Schottstutzen
M30x2
41
36
41
39.0
17.5
16
55.0
33.5
blank
1.4571
K22L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-K 22-L/ZN
22
L / PN 250
Gerader Schottstutzen
M30x2
36
36
41
32.5
16.5
16
50.5
34.5
Zink-Nickel
Stahl
K22LV
Gates Tube Fittings GmbH
DS-K 22-L/1.4571
22
L / PN 160
Gerader Schottstutzen
M30x2
36
36
41
32.5
16.5
16
50.5
34.5
blank
1.4571
K25S
Gates Tube Fittings GmbH
DS-K 25-S/ZN
25
S / PN 400
Gerader Schottstutzen
M36x2
46
46
46
44.0
20.0
16
59.0
35.0
Zink-Nickel
Stahl
K25SV
Gates Tube Fittings GmbH
DS-K 25-S/1.4571
25
S / PN 400
Gerader Schottstutzen
M36x2
46
46
46
44.0
20.0
16
59.0
35.0
blank
1.4571
K28L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-K 28-L/ZN
28
L / PN 250
Gerader Schottstutzen
M36x2
41
41
46
35.0
18.5
16
52.0
35.5
Zink-Nickel
Stahl
K28LS
Gates Tube Fittings GmbH
K 28-L/ZN
28
L/PN 250
Gerader Schottstutzen
M 36X2
41
41
46
35.0
18.5
16
52.0
35.5
Zink-Nickel
Stahl
K28LSV
Gates Tube Fittings GmbH
K 28-L/1.4571
28
L/PN 250
Gerader Schottstutzen
M 36X2
41
41
46
35.0
18.5
16
52.0
35.5
blank
1.4571
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表