目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS-B Rohling - Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
Winkel-Einschraubverschraubungen
Kegelig
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/winkel_einschraubverschraubungen/kegelig/ds_b_rohling_2.prj},{NB=B6LL61V},{BESTELLNR=B6LL61V},{AD=6},{S1=12},{S2=11},{L2=23.0},{I2=11.5},{I3=17},{I=10},{NDM=10.000},{GEW=0.0},{L222=15.000},{TL=6.000},{TL1=8.000},{LK2=15.000},{NDR=6.000},{HIDE=1},{F=7.500},{F1=4.500},{F2=2.000},{ALF=0.800},{ALF1=0.800},{P=1.000},{P1=1.000},{I1=8.000},{H1=12.000},{VERG=7},{DZ=0.000},{RZ1=0.000},{RZ2=0.000},{KZ1=0.000},{KZ2=0.000},{LZ=0.000},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BZ=S-B 6-LL/M6x1/1.4571},{PN=-},{INFO=Winkel-Einschraubverschraubung},{G=M6x1-k},{G1=M10X1},{OBLF=blank},{WERK=1.4571},{DF=C},{SK=XBRMLSR},{PPATH=../../../../x_teile/schneidringverschraubungen/einschraub_verschraubungen_rohrverbinder/assemblies/x_b_rohling_asmtpl.prj},{BESTNR1=B6LL61V}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S1
Schlüsselweite
[mm]
S2
Schlüsselweite
[mm]
L2
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
I3
Länge
[mm]
I
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
B6LL61V
S-B 6-LL/M6x1/1.4571
6
-
Winkel Einschraub Verschr...
12
11
23.0
11.5
17
10
M6x1-k
blank
1.4571
B8LR12V
DS-B 8-L/R1/2"/1.4571
8
L / PN 250
Winkel Einschraub Verschr...
17
19
35.5
21.0
34
16
R1/2''
blank
1.4571
B10LR12
DS-B 10-L/R1/2"/ZN
10
L / PN 315
Winkel Einschraub Verschr...
19
19
35.5
21.0
34
16
R1/2''
Zink-Nickel
Stahl
B10LR12V
DS-B 10-L/R1/2"/1.4571
10
L / PN 250
Winkel Einschraub Verschr...
19
19
35.5
21.0
34
16
R1/2''
blank
1.4571
B12LR12
DS-B 12-L/R1/2"/ZN
12
L / PN 315
Winkel Einschraub Verschr...
22
19
35.5
21.0
34
16
R1/2''
Zink-Nickel
Stahl
B12LR12V
DS-B 12-L/R1/2"/1.4571
12
L / PN 315
Winkel Einschraub Verschr...
22
19
35.5
21.0
34
16
R1/2''
blank
1.4571
B12SR12V
DS-B 12-S/R1/2"/1.4571
12
S / PN 400
Winkel Einschraub Verschr...
24
19
37.5
21.5
34
16
R1/2''
blank
1.4571
B14MS
DS-B 14-MS/ZN
14
S / PN 630
Winkel Einschraub Verschr...
27
19
39.5
22.0
32
14
M20x1,5-k
Zink-Nickel
Stahl
B14RS
DS-B 14-RS/ZN
14
S / PN 630
Winkel Einschraub Verschr...
27
19
39.5
22.0
32
14
R1/2''
Zink-Nickel
Stahl
B14RSV
DS-B 14-RS/1.4571
14
S / PN 630
Winkel Einschraub Verschr...
27
19
39.5
22.0
32
14
R1/2''
blank
1.4571
B15ML
DS-B 15-ML/ZN
15
L / PN 315
Winkel Einschraub Verschr...
27
19
36.0
21.0
32
14
M18x1,5-k
Zink-Nickel
Stahl
B15MLV
DS-B 15-ML/1.4571
15
L / PN 315
Winkel Einschraub Verschr...
27
19
36.0
21.0
32
14
M18x1,5-k
blank
1.4571
B15RL
DS-B 15-RL/ZN
15
L / PN 315
Winkel Einschraub Verschr...
27
19
36.0
21.0
34
14
R1/2''
Zink-Nickel
Stahl
B15RLV
DS-B 15-RL/1.4571
15
L / PN 315
Winkel Einschraub Verschr...
27
19
36.0
21.0
34
14
R1/2''
blank
1.4571
B15LR38
DS-B 15-L/R3/8"/ZN
15
L / PN 315
Winkel Einschraub Verschr...
27
19
36.0
21.0
34
15
R3/8''
Zink-Nickel
Stahl
B15LR38V
DS-B 15-L/R3/8"/1.4571
15
L / PN 250
Winkel Einschraub Verschr...
27
19
36.0
21.0
34
15
R3/8''
blank
1.4571
B16MS
DS-B 16-MS/ZN
16
S / PN 630
Winkel Einschraub Verschr...
30
24
42.5
24.5
32
14
M22x1,5-k
Zink-Nickel
Stahl
B16MSV
DS-B 16-MS/1.4571
16
S / PN 630
Winkel Einschraub Verschr...
30
24
42.5
24.5
32
14
M22x1,5-k
blank
1.4571
B16RS
DS-B 16-RS/ZN
16
S / PN 630
Winkel Einschraub Verschr...
30
24
42.5
24.5
32
14
R1/2''
Zink-Nickel
Stahl
B16RSV
DS-B 16-RS/1.4571
16
S / PN 630
Winkel Einschraub Verschr...
30
24
42.5
24.5
32
14
R1/2''
blank
1.4571
B16SR38V
DS-B 16-S/R3/8"/1.4571
16
S / PN 400
Winkel Einschraub Verschr...
30
24
42.5
24.5
33
15
R3/8''
blank
1.4571
B18ML
DS-B 18-ML/ZN
18
L / PN 315
Winkel Einschraub Verschr...
32
24
39.5
23.5
36
14
M22x1,5-k
Zink-Nickel
Stahl
B18MLV
DS-B 18-ML/1.4571
18
L / PN 315
Winkel Einschraub Verschr...
32
24
39.5
23.5
36
14
M22x1,5-k
blank
1.4571
B18RL
DS-B 18-RL/ZN
18
L / PN 315
Winkel Einschraub Verschr...
32
24
39.5
23.5
36
14
R1/2''
Zink-Nickel
Stahl
B18RLV
DS-B 18-RL/1.4571
18
L / PN 315
Winkel Einschraub Verschr...
32
24
39.5
23.5
36
14
R1/2''
blank
1.4571
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表