目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS/S-D-NPT Profil - NPT-Gewinde, Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
T-Einschraubverschraubungen
Kegelig
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/t_einschraubverschraubungen/kegelig/ds_s_d_npt_profil.prj},{NB=D6LLN},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=D6LLN},{BZ=S-D 6-LL/NPT/ZN},{AD=6},{PN=LL / PN 100},{INFO=L - Einschraubstutzen},{S1=12},{S2=11},{L2=21.0},{I2=9.50},{I3=17},{L3=38},{I=10.00},{G=1/8\"NPT},{G1=M10X1},{GEW=2.9},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{DF=C},{LK2=15.000},{I6=8.000},{NDR=10.287},{NDM=10.000},{I4=6.000},{I5=8.250},{F=7.550},{P=1.000},{F1=4.500},{F2=4.500},{A=0.800},{A1=0.700},{SK=XDLSNPTP},{VER=1.000},{HIDE=1},{PPATH=../../../../x_teile/schneidringverschraubungen/einschraub_verschraubungen_rohrverbinder/assemblies/x_d_profil_npt_asmtpl.prj},{BESTNR1=D6LLN},{BESTNR2=D6LLN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S1
Schlüsselweite
[mm]
S2
Schlüsselweite
[mm]
L2
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
I3
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
I
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
D10LN
DS-D 10-L/NPT/ZN
10
L / PN 315
L - Einschraubstutzen
19
17
29.5
15.00
27
57
15.00
1/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
D10SN
DS-D 10-S/NPT/ZN
10
S / PN 630
L - Einschraubstutzen
22
19
33.5
17.50
28
62
15.00
3/8"NPT
Zink-Nickel
Stahl
D12LN
DS-D 12-L/NPT/ZN
12
L / PN 315
L - Einschraubstutzen
22
19
32.0
17.00
28
60
15.00
3/8"NPT
Zink-Nickel
Stahl
D12SN
DS-D 12-S/NPT/ZN
12
S / PN 630
L - Einschraubstutzen
24
22
38.0
21.50
28
66
15.00
3/8"NPT
Zink-Nickel
Stahl
D6LLN
S-D 6-LL/NPT/ZN
6
LL / PN 100
L - Einschraubstutzen
12
11
21.0
9.50
17
38
10.00
1/8"NPT
Zink-Nickel
Stahl
D6LN
DS-D 6-L/NPT/ZN
6
L / PN 315
L - Einschraubstutzen
14
12
26.5
12.00
20
47
10.00
1/8"NPT
Zink-Nickel
Stahl
D6SN
DS-D 6-S/NPT/ZN
6
S / PN 630
L - Einschraubstutzen
17
14
30.5
16.00
26
57
15.00
1/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
D8LLN
S-D 8-LL/NPT/ZN
8
LL / PN 100
L - Einschraubstutzen
14
12
23.0
11.50
20
43
10.00
1/8"NPT
Zink-Nickel
Stahl
D8LN
DS-D 8-L/NPT/ZN
8
L / PN 315
L - Einschraubstutzen
17
14
28.5
17.00
26
55
15.00
1/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
D8SN
DS-D 8-S/NPT/ZN
8
S / PN 630
L - Einschraubstutzen
19
17
31.5
17.00
27
59
15.00
1/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表