目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS-A-WD - Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
Gerade Einschraubverschraubungen
WD (Formdichtung)
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/gerade_einschraubverschraubungen/wd/ds_a_wd.prj},{NB=A10L1215WZN},{BESTELLNR=A10L1215WZN},{VERS=1},{AD=10},{S=17},{S1=19},{L1=26.0},{D3=16.8},{I=12},{GEW=0.0},{AD1=12.000},{AD2=10.000},{AD3=6.000},{AD4=0.000},{D=16.800},{NDM1=16.000},{KDM1=14.160},{P1=1.500},{NDM2=12.000},{KDM2=10.160},{P2=1.500},{L=30.000},{L1Y=11.000},{L1X=1.200},{L2=12.000},{L2X=1.200},{L2Y=1.000},{SW=17.000},{KSW=10.000},{LD=7.000},{LD2=0.000},{KLD2=0.000},{K1=24.250},{KZ=45.000},{RZ1=0.800},{RZ2=0.800},{LZ=3.000},{DZ=13.600},{DY1=9.600},{DY2=14.550},{LY1=3.150},{LY2=1.250},{RY1=0.500},{RY2=1.200},{KY1=2.000},{KY2=1.000},{KY3=45.000},{X1=0.500},{X2=0.200},{X3=2.150},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BZ=DS-A 10-L/M12x1,5/WD/ZN},{PN=L / PN 500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S
Schlüsselweite
[mm]
S1
Schlüsselweite
[mm]
L1
Länge
[mm]
I1
Länge
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
I
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
A10L1215WZN
DS-A 10-L/M12x1,5/WD/ZN
10
Gerade Einschraubverschra...
17
19
26.0
11.0
16.8
12
M12x1,5
Zink-Nickel
Stahl
A10L1615WZN
DS-A 10-L/M16x1,5/WD/ZN
10
Gerade Einschraubverschra...
22
19
27.5
12.5
21.8
12
M16x1,5
Zink-Nickel
Stahl
A10L1815WZN
DS-A 10-L/M18x1,5/WD/ZN
10
Gerade Einschraubverschra...
24
19
27.5
12.5
23.8
12
M18x1,5
Zink-Nickel
Stahl
A10L2215WZN
DS-A 10-L/M22x1,5/WD/ZN
10
Gerade Einschraubverschra...
27
19
28.0
13.0
26.8
14
M22x1,5
Zink-Nickel
Stahl
A10LR12WZN
DS-A 10-L/R1/2"/WD/ZN
10
Gerade Einschraubverschra...
27
19
28.0
13.0
26.8
14
G1/2''A
Zink-Nickel
Stahl
A10LR12WV
DS-A 10-L/R1/2"/WD/1.4571
10
Gerade Einschraubverschra...
27
19
28.0
13.0
26.8
14
G1/2''A
blank
1.4571
A10LR18WZN
DS-A 10-L/R1/8"/WD/ZN
10
Gerade Einschraubverschra...
19
19
25.5
10.5
13.8
8
G1/8''A
Zink-Nickel
Stahl
A10LR18WV
DS-A 10-L/R1/8"/WD/1.4571
10
Gerade Einschraubverschra...
19
19
25.5
10.5
13.8
8
G1/8''A
blank
1.4571
A10LR38WZN
DS-A 10-L/R3/8"/WD/ZN
10
Gerade Einschraubverschra...
22
19
27.0
12.5
21.8
12
G3/8''A
Zink-Nickel
Stahl
A10LR38WV
DS-A 10-L/R3/8"/WD/1.4571
10
Gerade Einschraubverschra...
22
19
27.0
12.5
21.8
12
G3/8''A
blank
1.4571
A10MLWZN
DS-A 10-ML/WD/ZN
10
Gerade Einschraubverschra...
19
19
26.0
11.0
18.8
12
M14x1,5
Zink-Nickel
Stahl
A10MLWV
DS-A 10-ML/WD/1.4571
10
Gerade Einschraubverschra...
19
19
26.0
11.0
18.8
12
M14x1,5
blank
1.4571
A10MSWZN
DS-A 10-MS/WD/ZN
10
Gerade Einschraubverschra...
22
22
31.0
15.0
21.8
12
M16x1,5
Zink-Nickel
Stahl
A10MSWV
DS-A 10-MS/WD/1.4571
10
Gerade Einschraubverschra...
22
22
31.0
15.0
21.8
12
M16x1,5
blank
1.4571
A10RLWZN
DS-A 10-RL/WD/ZN
10
Gerade Einschraubverschra...
19
19
26.0
11.0
18.8
12
G1/4''A
Zink-Nickel
Stahl
A10RLWV
DS-A 10-RL/WD/1.4571
10
Gerade Einschraubverschra...
19
19
26.0
11.0
18.8
12
G1/4''A
blank
1.4571
A10RSWZN
DS-A 10-RS/WD/ZN
10
Gerade Einschraubverschra...
22
22
31.0
15.0
21.8
12
G3/8''A
Zink-Nickel
Stahl
A10RSWV
DS-A 10-RS/WD/1.4571
10
Gerade Einschraubverschra...
22
22
31.0
15.0
21.8
12
G3/8''A
blank
1.4571
A10S1415WZN
DS-A 10-S/M14x1,5/WD/ZN
10
Gerade Einschraubverschra...
19
22
31.0
14.5
18.8
12
M14x1,5
Zink-Nickel
Stahl
A10S1815WZN
DS-A 10-S/M18x1,5/WD/ZN
10
Gerade Einschraubverschra...
24
22
31.5
15.0
23.8
12
M18x1,5
Zink-Nickel
Stahl
A10SR12WZN
DS-A 10-S/R1/2"/WD/ZN
10
Gerade Einschraubverschra...
27
22
34.0
17.5
26.8
14
G1/2''A
Zink-Nickel
Stahl
A10SR12WV
DS-A 10-S/R1/2"/WD/1.4571
10
Gerade Einschraubverschra...
27
22
34.0
17.5
26.8
14
G1/2''A
blank
1.4571
A10SR14WZN
DS-A 10-S/R1/4"/WD/ZN
10
Gerade Einschraubverschra...
19
22
31.0
14.5
18.8
12
G1/4''A
Zink-Nickel
Stahl
A10SR14WV
DS-A 10-S/R1/4"/WD/1.4571
10
Gerade Einschraubverschra...
19
22
31.0
14.5
18.8
12
G1/4''A
blank
1.4571
A12L1415WZN
DS-A 12-L/M14x1,5/WD/ZN
12
Gerade Einschraubverschra...
19
22
26.0
11.0
18.8
12
M14x1,5
Zink-Nickel
Stahl
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表