目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS-A-UNF - UNF-Gewinde, Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
Gerade Einschraubverschraubungen
O-Ring
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/gerade_einschraubverschraubungen/o_ring/ds_a_unf.prj},{NB=A10L1220UZN},{BESTELLNR=A10L1220UZN},{AD=10},{D3=17.0},{I=9.1},{I1=10.9},{L1=25.4},{S=17},{S1=19},{GEW=0.0},{AD1=12.300},{AD2=10.000},{AD3=6.000},{AD4=0.000},{D=17.000},{NDM1=16.000},{P1=1.500},{NDM2=12.700},{P2=20.000},{L=27.000},{L1Y=11.000},{L1X=1.200},{L2=9.000},{L2X=1.000},{L2Y=1.000},{DR=10.520},{WR=1.830},{SW=17.000},{KSW=10.000},{LD=7.000},{LD2=0.000},{KLD2=0.000},{K1=24.000},{KZ=30.000},{RZ1=0.800},{RZ2=0.800},{LZ=3.0},{DZ=13.700},{DY1=10.850},{LY1=1.900},{RY1=0.250},{RY2=0.250},{KY3=30.000},{X3=2.000},{H=16.000},{VERS=1},{D4=0.000},{K2=0.000},{K3=0.000},{HIDE=0},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BZ=DS-A 10-L/1/2-20UNF/ZN},{PN=L / PN 400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MANU
Manufacturer
ⁿ/ₐ
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
D3
Durchmesser
[mm]
I
Länge
[mm]
I1
Länge
[mm]
L1
Länge
[mm]
S
Schlüsselweite
[mm]
S1
Schlüsselweite
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OR
O-Ring
[mm]
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
A10L1220UZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 10-L/1/2-20UNF/ZN
10
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
17.0
9.1
10.9
25.4
17
19
1/2-20UNF-2A
O-RING 10,52x1,83/90 SHA/...
Zink-Nickel
Stahl
A10L3416UZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 10-L/3/4-16UNF/ZN
10
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
22.0
11.1
12.9
27.4
24
19
3/4-16UNF-2A
O-RING 16,36x2,2/90 SHA/N...
Zink-Nickel
Stahl
A10L3416UV
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 10-L/3/4-16UNF/1.457...
10
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
22.0
11.1
12.9
27.4
24
19
3/4-16UNF-2A
O-RING 16,36x2,2/90 SHA/N...
blank
1.4571
A10L71620UZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 10-L/7/16-20UNF/ZN
10
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
13.8
9.1
10.9
27.4
17
19
7/16-20UNF-2A
O-RING 8,92x1,83/90 SHA/N...
Zink-Nickel
Stahl
A10L716UV
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 10-L/7/16UNF/1.4571
10
-
Gerader Einschraubstutzen...
13.8
9.1
10.9
25.4
17
19
7/16-20UNF-2A
O-RING 8,92x1,83/90 SHA/N...
blank
1.4571
A10L91618UZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 10-L/9/16-18UNF/ZN
10
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
17.0
10.0
11.0
25.4
19
19
9/16-18UNF-2A
O-RING 11,9x1,98/90 SHA/N...
Zink-Nickel
Stahl
A10S3416UZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 10-S/3/4-16UNF/ZN
10
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen...
21.8
11.1
15.4
31.4
24
22
3/4-16UNF-2A
O-RING 16,36x2,2/90 SHA/N...
Zink-Nickel
Stahl
A10S91618UZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 10-S/9/16-18UNF/ZN
10
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen...
17.0
10.0
14.5
30.5
19
22
9/16-18UNF-2A
O-RING 11,9x1,98/90 SHA/N...
Zink-Nickel
Stahl
A12L111612UZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 12-L/1 1/16-12UN/ZN
12
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
32.0
15.1
18.9
33.4
32
22
1 1/16-12UN-2A
O-RING 23,47x2,95/90 SHA/...
Zink-Nickel
Stahl
A12L1220UZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 12-L/1/2-20UNF/ZN
12
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
19.0
9.1
11.9
26.4
19
22
1/2-20UNF-2A
O-RING 10,52x1,83/90 SHA/...
Zink-Nickel
Stahl
A12L3416UZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 12-L/3/4-16UNF/ZN
12
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
22.0
11.1
12.9
27.4
24
22
3/4-16UNF-2A
O-RING 16,36x2,2/90 SHA/N...
Zink-Nickel
Stahl
A12L71620UZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 12-L/7/16-20UNF/ZN
12
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
13.8
9.1
12.9
27.4
19
22
7/16-20UNF-2A
O-RING 8,92x1,83/90 SHA/N...
Zink-Nickel
Stahl
A12L7814UZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 12-L/7/8-14UNF/ZN
12
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
27.0
12.7
14.3
28.8
27
22
7/8-14UNF-2A
O-RING 19,18x2,46/90 SHA/...
Zink-Nickel
Stahl
A12L91618UZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 12-L/9/16-18UNF/ZN
12
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
17.0
10.0
11.0
25.5
19
22
9/16-18UNF-2A
O-RING 11,9x1,98/90 SHA/N...
Zink-Nickel
Stahl
A12S3416UZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 12-S/3/4-16UNF/ZN
12
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen...
22.0
11.1
17.4
33.4
24
24
3/4-16UNF-2A
O-RING 16,36x2,2/90 SHA/N...
Zink-Nickel
Stahl
A12S3416UV
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 12-S/3/4-16UNF/1.457...
12
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen...
22.0
11.0
17.5
33.4
24
24
3/4-16UNF-2A
O-RING 16,36x2,2/90 SHA/N...
blank
1.4571
A12S7814UZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 12-S/7/8-14UNF/ZN
12
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen...
27.0
12.7
14.8
30.8
27
24
7/8-14UNF-2A
O-RING 19,18x2,46/90 SHA/...
Zink-Nickel
Stahl
A12S91618UZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 12-S/9/16-18UNF/ZN
12
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen...
17.0
10.0
14.5
30.4
22
24
9/16-18UNF-2A
O-RING 11,9x1,98/90 SHA/N...
Zink-Nickel
Stahl
A15L111612UZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 15-L/1 1/16-12UN/ZN
15
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
32.0
15.1
19.4
34.4
32
27
1 1/16-12UN-2A
O-RING 23,47x2,95/90 SHA/...
Zink-Nickel
Stahl
A15L3416UZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 15-L/3/4-16UNF/ZN
15
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
22.0
11.1
13.9
28.9
24
27
3/4-16UNF-2A
O-RING 16,36x2,2/90 SHA/N...
Zink-Nickel
Stahl
A15L7814UZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 15-L/7/8-14UNF/ZN
15
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
27.0
12.7
14.8
29.8
27
27
7/8-14UNF-2A
O-RING 19,18x2,46/90 SHA/...
Zink-Nickel
Stahl
A15L7814UV
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 15-L/7/8-14UNF/1.457...
15
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
27.0
12.7
14.8
29.8
27
27
7/8-14UNF-2A
O-RING 19,18x2,46/90 SHA/...
blank
1.4571
A16S111612UZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 16-S/1 1/16-12UN/ZN
16
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen...
32.0
15.1
20.4
38.4
32
30
1 1/16-12UN-2A
O-RING 23,47x2,95/90 SHA/...
Zink-Nickel
Stahl
A16S3416UZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 16-S/3/4-16UNF/ZN
16
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen...
22.0
11.1
15.4
33.4
27
30
3/4-16UNF-2A
O-RING 16,36x2,2/90 SHA/N...
Zink-Nickel
Stahl
A16S3416UV
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 16-S/3/4-16UNF/1.457...
16
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen...
22.0
11.1
15.4
33.4
27
30
3/4-16UNF-2A
O-RING 16,36x2,2/90 SHA/N...
blank
1.4571
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表