目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
DIN 950 - Handwheels without keyway, with revolving handle
Elesa+Ganter
操作件
DIN 950
DIN 950 B
DIN 950 B D
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/operating_elements/din950/din950_b/din950_b_d/din950_b_d.prj},{NB=Handrad DIN 950-GG-200-B20-D},{PARTNUMBER=DIN 950-GG-200-B20-D},{D1=200},{D2Y=20},{D3=38},{NDM=10.000},{KDM=8.160},{KDM1=8.376},{B=22},{L1=24},{L2=45},{L3=80},{R=80},{DURCHM=25},{ANZAHL=3},{A=24.000},{B1=25.000},{B2=17.000},{C=8.000},{D4X=40.000},{D5=44.000},{E=80.000},{H1=26.000},{H2=22.000},{LX=21.000},{R1=9.000},{R2=18.000},{R3=5.500},{R4=22.000},{R5=11.000},{R6=6.000},{R7=12.000},{ARME=3},{T=20.800},{B3=6.000},{R8=0.250},{GD1=25.000},{GD4=16.000},{GD5=15.000},{GD6=21.000},{GE=30.000},{GL1=75.000},{GL3=8.000},{GL4=6.500},{GR1=5.000},{GR2=50.000},{GR3=24.000},{WEIGHT=2.1200},{WERKSTVIS=Gußeisen},{AUSWAHL=GG,AL},{D2=B20},{D2X=18,20,22},{D4=M10},{CTN=84879059},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
WERKSTVIS
Material
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7 bore
ⁿ/ₐ
D3
~
[mm]
D4
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L1
[mm]
L2
~
[mm]
L3
[mm]
R
[mm]
DURCHM
Machine Handle
[mm]
ANZAHL
Spokes
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Handwheel DIN 950-GG-80-B...
DIN 950-GG-80-B10-D
Gußeisen
80
B10
24
M6
14
16
29
53
27
16
3
0.3570
84879059
YES
Handwheel DIN 950-GG-80-B...
DIN 950-GG-80-B12-D
Gußeisen
80
B12
24
M6
14
16
29
53
27
16
3
0.3500
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-80-B...
DIN 950-AL-80-B10-D
Aluminium-Kokillenguß
80
B10
24
M6
14
16
29
53
27
16
3
0.1360
84879090
YES
Handwheel DIN 950-AL-80-B...
DIN 950-AL-80-B12-D
Aluminium-Kokillenguß
80
B12
24
M6
14
16
29
53
27
16
3
0.1340
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-100-...
DIN 950-GG-100-B10-D
Gußeisen
100
B10
26
M6
15
17
33
53
36
16
3
0.5540
84879059
YES
Handwheel DIN 950-GG-100-...
DIN 950-GG-100-B12-D
Gußeisen
100
B12
26
M6
15
17
33
53
36
16
3
0.5490
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-100-...
DIN 950-AL-100-B10-D
Aluminium-Kokillenguß
100
B10
26
M6
15
17
33
53
36
16
3
0.2200
84879090
YES
Handwheel DIN 950-AL-100-...
DIN 950-AL-100-B12-D
Aluminium-Kokillenguß
100
B12
26
M6
15
17
33
53
36
16
3
0.2250
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-125-...
DIN 950-GG-125-B12-D
Gußeisen
125
B12
28
M8
16
18
36
65
47
20
3
0.6990
84879059
YES
Handwheel DIN 950-GG-125-...
DIN 950-GG-125-B14-D
Gußeisen
125
B14
28
M8
16
18
36
65
47
20
3
0.6000
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-125-...
DIN 950-AL-125-B12-D
Aluminium-Kokillenguß
125
B12
28
M8
16
18
36
65
47
20
3
0.3400
84879090
YES
Handwheel DIN 950-AL-125-...
DIN 950-AL-125-B14-D
Aluminium-Kokillenguß
125
B14
28
M8
16
18
36
65
47
20
3
0.3200
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-140-...
DIN 950-GG-140-B14-D
Gußeisen
140
B14
30
M8
17
19
39
80
52
20
3
1.0300
84879059
YES
Handwheel DIN 950-GG-140-...
DIN 950-GG-140-B16-D
Gußeisen
140
B16
30
M8
17
19
39
80
52
20
3
0.9900
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-140-...
DIN 950-AL-140-B14-D
Aluminium-Kokillenguß
140
B14
30
M8
17
19
39
80
52
20
3
0.4000
84879090
YES
Handwheel DIN 950-AL-140-...
DIN 950-AL-140-B16-D
Aluminium-Kokillenguß
140
B16
30
M8
17
19
39
80
52
20
3
0.3780
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-160-...
DIN 950-GG-160-B14-D
Gußeisen
160
B14
33
M10
18
20
40
80
62
25
3
1.2180
84879059
YES
Handwheel DIN 950-GG-160-...
DIN 950-GG-160-B15-D
Gußeisen
160
B15
33
M10
18
20
40
80
62
25
3
1.2140
84879059
YES
Handwheel DIN 950-GG-160-...
DIN 950-GG-160-B16-D
Gußeisen
160
B16
33
M10
18
20
40
80
62
25
3
1.2100
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-160-...
DIN 950-AL-160-B14-D
Aluminium-Kokillenguß
160
B14
33
M10
18
20
40
80
62
25
3
0.5700
84879090
YES
Handwheel DIN 950-AL-160-...
DIN 950-AL-160-B15-D
Aluminium-Kokillenguß
160
B15
33
M10
18
20
40
80
62
25
3
0.5000
84879090
YES
Handwheel DIN 950-AL-160-...
DIN 950-AL-160-B16-D
Aluminium-Kokillenguß
160
B16
33
M10
18
20
40
80
62
25
3
0.4990
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-180-...
DIN 950-GG-180-B16-D
Gußeisen
180
B16
35
M10
20
22
43
80
72
25
3
1.7780
84879059
YES
Handwheel DIN 950-GG-180-...
DIN 950-GG-180-B18-D
Gußeisen
180
B18
35
M10
20
22
43
80
72
25
3
1.7700
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-180-...
DIN 950-AL-180-B16-D
Aluminium-Kokillenguß
180
B16
35
M10
20
22
43
80
72
25
3
0.7600
84879090
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表