DMS85-CR - 丝杆直线模组
德迈机器人
丝杆同步带直线模组(标准)
DMS-CR 丝杆直线模组(无尘环境)
Powered by
CAD模型選擇
{dmrobot/screw-belt-series/dms-cr_screw_dust-free_environment/dms85-cr_asmtab.prj},{NB=DMS85-L10S200-IV200-C2U-TCR-P7(ST00)},{MODEL=DM},{STR=S},{WC=85},{SST=C},{NOSS=1},{LEAD=10},{SS=ST},{TRIP=200},{MB=IV},{MP=200},{BRAKE=},{OSP=C},{LSP=},{LSN=2},{ST=},{MIM=U},{MAM=T},{AE=CR},{ACC=P7},{EO=},{COLOUR=},{SNS=},{SSP=0},{SSD1=0.0},{ST6= '85', '85:Body width 84mm'},{ST11= '', 'No:Without external oiling', '-O', 'O:With external oiling'},{ST15='10','05','16','20','32'},{PPATH=dms85-cr/aassemblies/dms85-cr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
S
轴径
[mm]
LR
电机轴长度
[mm]
LE
凸台深度
[mm]
LB
凸台直径
[mm]
LZ
电机安装孔
ⁿ/ₐ
LA
分度圆尺寸
[mm]
W
马达键槽
[mm]
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
DMS85-L10S200-IV200-C2U-T...
DM
14.00
30.0
3.00
50.00
Φ5.5
70.00
5.0
DMS85-L10S200-IV200-C2U-T...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表