Trinkwasser-Zirkulationspumpe DN15, 1.4m
ditech
396338
Powered by
CAD模型選擇
{ditech/396338/ag498433.prj},{NB=DT61015(300)},{IDNR=DT61015},{PRODUKTBILD=zp-ditech.png},{DESCRIPTION_SHORT=Trinkwasser-Zirkulationspumpe DN15, 1.4m, 80mm, RP 1/2\"},{LODLEVEL=300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION_SHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION_LONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
V39
Ausführung
ⁿ/ₐ
DT61015(300)
DT61015
Trinkwasser-Zirkulationsp...
DITECH Trinkwasser-Zirkul...
80mm, RP 1/2"
DT61016(300)
DT61016
Trinkwasser-Zirkulationsp...
DITECH Trinkwasser-Zirkul...
182 mm, R1", mit Kugelabs...
DT61017(300)
DT61017
Trinkwasser-Zirkulationsp...
DITECH Trinkwasser-Zirkul...
182 mm, R1", mit Kugelabs...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表