CAGE-FW18-55 - [高精度保持器]FW系列滚针式保持器-铝合金保持器
人本位FA工厂自动化
瑞施博格
保持器
Powered by
CAD模型選擇
{cntpic/swissberger/cage/cage-fw.prj},{NB=CAGE-FW30-D2-L50},{CODE=FW30},{DA=2.0},{L=50.00},{MET=铝合金},{AC=P},{CMET=N/A},{PPATH=assemblies/fw_assembly_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
产品代码
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
LW
滚针长度
[mm]
P
滚子间距
[mm]
G
边距
[mm]
T
保持器厚度
[mm]
B
保持器高度(含单边厚度)
[mm]
MET
支架材质
ⁿ/ₐ
CAGE-FW18-D2-L50
CAGE-FW18-D2-L50
FW18
4.8
4.0
3.00
1.7
18.00
铝合金
CAGE-FW26-D2-L50
CAGE-FW26-D2-L50
FW26
6.8
4.5
2.50
1.7
26.00
铝合金
CAGE-FW30-D2-L50
CAGE-FW30-D2-L50
FW30
8.8
3.8
2.20
1.7
30.00
铝合金
CAGE-FW34-D2.5-L50
CAGE-FW34-D2.5-L50
FW34
9.8
5.5
3.00
2.1
34.00
铝合金
CAGE-FW35-D3-L50
CAGE-FW35-D3-L50
FW35
11.8
6.0
4.00
2.6
35.00
铝合金
CAGE-FW45-D3-L50
CAGE-FW45-D3-L50
FW45
13.8
6.5
5.50
2.6
45.00
铝合金
CAGE-FW55-D3-L50
CAGE-FW55-D3-L50
FW55
17.8
6.5
5.50
2.6
55.00
铝合金
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Accessory type M/V - Cages type HW
SCHNEEBERGER
06.12.2022
CAGE-KBN2-8 - KBN系列方型保持器
人本位FA工厂自动化
04.06.2024
CRWMG2-4 - CRWMG系列防蠕动三排交叉滚子导轨-高精密导轨-交叉导轨-内置齿轮齿条型
人本位FA工厂自动化
04.06.2024
HW10-30 - HW滚针式保持器
人本位FA工厂自动化
04.06.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表