目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
MJS*-* - 單口直型
CKD
速度控制閥、逆止閥、輔助元件
接頭・軟管
固定接頭、接頭 MJ・JL
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/tightening_fitting_mj_jl/mjs.prj},{NB=MJS8-10},{MODEL=MJS8-10},{TOD=8},{M=R3/8},{H1=17},{H2=14},{L=30.0},{A=12},{B=13.0},{MINBORE=6.0},{EXS=19.5},{W=31},{INFOTEXT=Product Info },{HEIGHT1=5.000},{HEIGHT2=9.500},{NDM=16.662},{CH=2.000},{CFI=10.600},{DH=1.500},{DFI=12.000},{HOLEFORNUT=8.200},{CHAMFER=9.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
TOD
適用軟管外徑
ⁿ/ₐ
M
連接口徑
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
MINBORE
最小孔徑
ⁿ/ₐ
EXS
有效剖面積
[mm^2]
W
重量
[g]
MJS4-6
MJS4-6
4
R1/8
10
10
22.5
8
11.0
3.0
4.1
10
MJS4-8
MJS4-8
4
R1/4
14
10
26.0
11
11.0
3.0
3.9
14
MJS6-6
MJS6-6
6
R1/8
10
12
23.5
8
11.5
4.5
7.9
12
MJS6-8
MJS6-8
6
R1/4
14
12
27.0
11
11.5
4.5
7.8
19
MJS6-10
MJS6-10
6
R3/8
17
12
28.5
12
11.5
4.5
7.9
29
MJS8-6
MJS8-6
8
R1/8
12
14
25.5
8
13.0
6.0
19.5
16
MJS8-8
MJS8-8
8
R1/4
14
14
28.5
11
13.0
6.0
20.1
21
MJS8-10
MJS8-10
8
R3/8
17
14
30.0
12
13.0
6.0
19.5
31
MJS10-8
MJS10-8
10
R1/4
14
17
30.5
11
14.5
8.0
36.1
26
MJS10-10
MJS10-10
10
R3/8
17
17
31.5
12
14.5
8.0
36.1
35
MJS10-15
MJS10-15
10
R1/2
22
17
34.5
15
14.5
8.0
36.1
53
MJS12-8
MJS12-8
12
R1/4
16
19
32.0
11
16.0
9.0
57.8
32
MJS12-10
MJS12-10
12
R3/8
17
19
33.0
12
16.0
10.0
55.5
38
MJS12-15
MJS12-15
12
R1/2
22
19
36.0
15
16.0
10.0
57.8
56
MJS15-10
MJS15-10
15
R3/8
20
23
37.0
12
19.0
12.0
113.3
52
MJS15-15
MJS15-15
15
R1/2
23
23
40.0
15
19.0
12.0
115.2
72
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表