GB/T6173-2000 - 六角薄螺母 细牙
Chinese Manufacturers
宇星螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/yuxing/gb6173-2000.prj},{NB=Nuts GB/T 6173-2000 M24x2},{IDNR=},{NENN=M24x2},{D=24.000},{D1=21.835},{P=2.000},{M=12.000},{S=36.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Width across flats
[mm]
螺母 GB/T 6173-2000 M8x1
8.000
6.917
1.000
4.000
13.000
螺母 GB/T 6173-2000 M10x1
10.000
8.917
1.000
5.000
16.000
螺母 GB/T 6173-2000 M12x1.5
12.000
10.376
1.500
6.000
18.000
螺母 GB/T 6173-2000 M16x1.5
16.000
14.376
1.500
8.000
24.000
螺母 GB/T 6173-2000 M20x1.5
20.000
18.376
1.500
10.000
30.000
螺母 GB/T 6173-2000 M24x2
24.000
21.835
2.000
12.000
36.000
螺母 GB/T 6173-2000 M30x2
30.000
27.835
2.000
15.000
46.000
螺母 GB/T 6173-2000 M36x3
36.000
32.752
3.000
18.000
55.000
螺母 GB/T 6173-2000 M42x3
42.000
38.752
3.000
21.000
65.000
螺母 GB/T 6173-2000 M48x3
48.000
44.752
3.000
24.000
75.000
螺母 GB/T 6173-2000 M56x4
56.000
51.670
4.000
28.000
85.000
螺母 GB/T 6173-2000 M64x4
64.000
59.670
4.000
32.000
95.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表