GB815-88 A - 端面带孔圆螺母
Chinese Manufacturers
圣雷特紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/slt/gb815-88a.prj},{NB=Nuts GB 815 M4},{GUIGE=M4},{D=4.000},{P=0.500},{DK=10.000},{DKMAX=10.000},{DKMIN=9.780},{M=3.500},{MMAX=3.500},{MMIN=3.200},{D1=1.500},{T=2.000},{B=7.000},{K=1.800},{C=0.400},{D2=2.000},{P2=0.250}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
GUIGE
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
DK
[mm]
DKMAX
[mm]
DKMIN
[mm]
M
[mm]
MMAX
[mm]
MMIN
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
C
[mm]
D2
[mm]
P2
[mm]
螺母 GB 815 M2
M2
2.000
0.250
5.500
5.500
5.320
2.000
2.000
1.750
1.000
2.000
4.000
1.000
0.200
1.200
0.200
螺母 GB 815 M2.5
M2.5
2.500
0.350
7.000
7.000
6.780
2.200
2.200
1.950
1.200
2.200
5.000
1.100
0.200
1.400
0.200
螺母 GB 815 M3
M3
3.000
0.350
8.000
8.000
7.780
2.500
2.500
2.250
1.500
1.500
5.500
1.300
0.300
1.400
0.200
螺母 GB 815 M4
M4
4.000
0.500
10.000
10.000
9.780
3.500
3.500
3.200
1.500
2.000
7.000
1.800
0.400
2.000
0.250
螺母 GB 815 M5
M5
5.000
0.500
12.000
12.000
11.730
4.200
4.200
3.900
2.000
2.500
8.000
2.100
0.400
2.000
0.250
螺母 GB 815 M6
M6
6.000
0.750
14.000
14.000
13.730
5.000
5.000
4.700
2.500
3.000
10.000
2.500
0.500
2.500
0.350
螺母 GB 815 M8
M8
8.000
1.000
18.000
18.000
17.730
6.500
6.500
6.140
3.000
3.500
13.000
3.300
0.500
3.000
0.350
螺母 GB 815 M10
M10
10.000
1.250
22.000
22.000
21.670
8.000
8.000
7.640
3.500
4.000
15.000
4.000
0.800
3.000
0.350
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表