GB/T 9115.1-2000 PN2.5 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9115.1-2000
pn0.25mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.1-2000/pn0.25mpa/gb9115.1-2000pn0.25mparf.prj},{NB=Flanges DN400-PN2.5 RF GB/T 9115.1-2000},{IDNR=},{DN=400},{A=406.4},{AII=426},{DD=540},{K=495},{L=22},{N=16},{M=M20},{D=463},{F=2},{C=24},{H=65},{NN=438},{NNII=440},{S=6.3},{H1=15},{R=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径,系列I
[mm]
AII
钢管外径,系列II
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
F
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径,系列I
ⁿ/ₐ
NNII
法兰颈部直径,系列II
[mm]
S
法兰颈部直径,DN﹥600,由用户规定
[mm]
H1
法兰颈部直径
[mm]
R
法兰颈部直径
[mm]
法兰 DN.10-PN2.5 RF GB/T 91...
10
17.2
14
75
50
11
4
M10
33
2
12
28
26
26
1.6
6
3
法兰 DN.15-PN2.5 RF GB/T 91...
15
21.3
18
80
55
11
4
M10
38
2
12
30
30
30
1.8
6
3
法兰 DN.20-PN2.5 RF GB/T 91...
20
26.9
25
90
65
11
4
M10
48
2
14
32
38
38
1.8
6
4
法兰 DN.25-PN2.5 RF GB/T 91...
25
33.7
32
100
75
11
4
M10
58
2
14
35
42
42
2.0
6
4
法兰 DN.32-PN2.5 RF GB/T 91...
32
42.4
38
120
90
14
4
M12
69
2
16
35
55
55
2.3
6
5
法兰 DN.40-PN2.5 RF GB/T 91...
40
48.3
45
130
100
14
4
M12
78
2
16
38
62
62
2.3
7
5
法兰 DN.50-PN2.5 RF GB/T 91...
50
60.3
57
140
110
14
4
M12
88
2
16
38
74
74
2.3
8
5
法兰 DN.65-PN2.5 RF GB/T 91...
65
76.1
76
160
130
14
4
M12
108
2
16
38
88
88
2.6
9
6
法兰 DN.80-PN2.5 RF GB/T 91...
80
88.9
89
190
150
18
4
M16
124
2
18
42
102
102
2.9
10
6
法兰 DN.100-PN2.5 RF GB/T 9...
100
114.3
108
210
170
18
4
M16
144
2
18
45
130
130
3.2
10
6
法兰 DN.125-PN2.5 RF GB/T 9...
125
139.7
133
240
200
18
8
M16
174
2
18
48
155
155
3.6
10
6
法兰 DN.150-PN2.5 RF GB/T 9...
150
168.3
159
265
225
18
8
M16
199
2
20
48
184
184
4.0
12
8
法兰 DN.200-PN2.5 RF GB/T 9...
200
219.1
219
320
280
18
8
M16
254
2
22
55
236
236
4.5
15
8
法兰 DN.250-PN2.5 RF GB/T 9...
250
273.0
273
375
335
18
12
M16
309
2
24
60
290
290
5.0
15
10
法兰 DN.300-PN2.5 RF GB/T 9...
300
323.9
325
440
395
22
12
M20
363
2
24
62
342
342
5.6
15
10
法兰 DN.350-PN2.5 RF GB/T 9...
350
355.6
377
490
445
22
12
M20
413
2
24
62
385
390
5.6
15
10
法兰 DN.400-PN2.5 RF GB/T 9...
400
406.4
426
540
495
22
16
M20
463
2
24
65
438
440
6.3
15
10
法兰 DN.450-PN2.5 RF GB/T 9...
450
457.0
480
595
550
22
16
M20
518
2
24
65
492
494
6.3
15
12
法兰 DN.500-PN2.5 RF GB/T 9...
500
508.0
530
645
600
22
20
M20
568
2
26
68
538
545
6.3
15
12
法兰 DN.600-PN2.5 RF GB/T 9...
600
610.0
630
755
705
26
20
M24
667
2
30
70
640
650
6.3
16
12
法兰 DN.700-PN2.5 RF GB/T 9...
700
711.0
720
860
810
26
24
M24
772
5
26
70
740
740
10.0
16
12
法兰 DN.800-PN2.5 RF GB/T 9...
800
813.0
820
975
920
30
24
M27
878
5
26
70
842
844
10.0
16
12
法兰 DN.900-PN2.5 RF GB/T 9...
900
914.0
920
1075
1020
30
24
M27
978
5
26
70
942
944
10.0
16
12
法兰 DN.1000-PN2.5 RF GB/T ...
1000
1016.0
1020
1175
1120
30
28
M27
1078
5
26
70
1045
1045
10.0
16
12
法兰 DN.1200-PN2.5 RF GB/T ...
1200
1220.0
1220
1375
1320
30
32
M27
1295
5
26
70
1245
1245
10.0
16
16
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表