GB/T 9113.3-2000 PN63 G - 榫槽面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
东升法兰
gb9113.3-2000
pn6.3mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.3-2000/pn6.3mpa/gb9113.3-2000pn6.3mpagroove.prj},{NB=GB/T9113.3-2000 65PN6.3MPa(G)},{IDNR=},{DN=65},{DD=205},{K=160},{L=22},{N=8},{M=M20},{D=118},{X=109},{Y=110},{Z=94},{W=95},{F1=4.0},{F2=3.0},{C=26},{NN=105},{R=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
W
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
R
法兰颈部直径
[mm]
GB/T9113.3-2000 10PN6.3MP...
10
100
70
14
4
M12
41
34
35
23
24
4.0
3.0
20
40
4
GB/T9113.3-2000 15PN6.3MP...
15
105
75
14
4
M12
46
39
40
28
29
4.0
3.0
20
45
4
GB/T9113.3-2000 20PN6.3MP...
20
130
90
18
4
M16
56
50
51
35
36
4.0
3.0
20
50
4
GB/T9113.3-2000 25PN6.3MP...
25
140
100
18
4
M16
65
57
58
42
43
4.0
3.0
24
61
4
GB/T9113.3-2000 32PN6.3MP...
32
155
110
22
4
M20
76
65
66
50
51
4.0
3.0
24
68
4
GB/T9113.3-2000 40PN6.3MP...
40
170
125
22
4
M20
84
75
76
60
61
4.0
3.0
26
82
4
GB/T9113.3-2000 50PN6.3MP...
50
180
135
22
4
M20
99
87
88
72
73
4.0
3.0
26
90
5
GB/T9113.3-2000 65PN6.3MP...
65
205
160
22
8
M20
118
109
110
94
95
4.0
3.0
26
105
5
GB/T9113.3-2000 80PN6.3MP...
80
215
170
22
8
M20
132
120
121
105
106
4.0
3.0
28
122
5
GB/T9113.3-2000 100PN6.3M...
100
250
200
26
8
M24
156
149
150
128
129
4.5
3.5
30
146
5
GB/T9113.3-2000 125PN6.3M...
125
295
240
30
8
M27
184
175
176
154
155
4.5
3.5
34
177
6
GB/T9113.3-2000 150PN6.3M...
150
345
280
33
8
M30
211
203
204
182
183
4.5
3.5
36
204
6
GB/T9113.3-2000 200PN6.3M...
200
415
345
36
12
M33
284
259
260
238
239
4.5
3.5
42
264
8
GB/T9113.3-2000 250PN6.3M...
250
470
400
36
12
M33
345
312
313
291
292
4.5
3.5
46
320
8
GB/T9113.3-2000 300PN6.3M...
300
530
460
36
16
M33
409
363
364
342
343
4.5
3.5
52
378
10
GB/T9113.3-2000 350PN6.3M...
350
600
525
39
16
M36
465
421
422
394
395
5.0
4.0
56
434
10
GB/T9113.3-2000 400PN6.3M...
400
670
585
42
16
M39
535
473
474
446
447
5.0
4.0
60
490
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T 9113.3-2000 PN63 TG - 榫槽面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.3-2000 PN63 T - 榫槽面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9113.2-2000 PN16 F - 凹凸面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.1-2000 PN63 RF - 平面、突面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Typ 1.2-703 - Collar with lapped flange DIN 2655 / EN 1092-1 Typ 32+02 PN 2...
Springmann
02.09.2013
Driving gear D48
Intercom
15.07.2022
GL - bearing plate
INKOMA-GROUP
17.04.2019
Simplex plate wheels 05B-1 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - IS...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
22280 - 带滚珠轴承的链条张紧轮
norelem
26.06.2024
Kettenradscheibe - 5 x 2,5 mm aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - IS...
Ketten Fuchs
22.09.2021
GB/T 9113.3-2000 PN100 G - 榫槽面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN2.5 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN6 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN16 MF - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表